No.007N型 二重式逆止弁(水・温水用)

No.007N型 二重式逆止弁(水・温水用)
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

本体内に2組の逆止弁を内蔵し、逆圧に対する逆止を二重に行う事により、単独で対応する場合に比べ、逆止の確実性が増します。
主に乳製品・食品・飲料系等の、危険度の低いクロスコネクションの場所での逆圧による逆流に対応します。
【特長】
・機能チェックのための止弁2個とテストコック4個を取付けてあり、保守管理容易。
・配管に取付けたまま一般工具で点検整備が可能。
・内部点検開放場所は1箇所。逆止弁は取り出し容易なユニット形式なので、メンテナンスが非常に容易。
・流路が大で、圧力損失僅少。
・コンパクトで、僅かなスペースに取付け可能。

PDF

型番

5 の型番候補があります候補を表示

 
型番
NO.007NQT-20A
NO.007NQT-25A
NO.007NQT-32A
NO.007NQT-40A
NO.007NQT-50A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
端接続 入口側ねじの呼び径 端接続 出口側ねじの呼び径

-

1個

お見積り

3/4B(20A)3/4B(20A)

-

1個

お見積り

1B(25A)1B(25A)

-

1個

お見積り

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

-

1個

お見積り

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

-

1個

お見積り

2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 二重式 使用流体 呼び圧力 規格なし
本体材質 CAC401 端接続 入口側 JIS Rc 端接続 出口側 JIS Rc
最高適用圧力(MPa) 1.2 流体温度(℃) 0.5~82

No.007N型 二重式逆止弁(水・温水用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)