• 2017/9/24 16:00 ~ 22:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

No.009N型 減圧式逆流防止器(水・温水用)

No.009N型 減圧式逆流防止器(水・温水用)

衛生上無害なラインから、危険度が高い有害物質ラインのクロスコネクションの場所まで、あらゆる場所の逆圧・逆サイホンによる逆流に対応します。

【特長】
・製減圧式逆流防止器は衛生上無害なラインから、危険度が高い有害物質ラインのクロスコネクションの場所※まで、あらゆる場所の逆圧・逆サイホンによる逆流に対応します。この型式は、大口径も用意されている事から、直結給水システムを始め、各種逆流の危険場所に対応します。
 ※給水装置では吐水口空間で対応願います。
・ここでの使用場所は、法規にまったく関係ない場合ですのでご注意ください。
・機能チェックのための止弁2個とテストコック4個を取付けてあり、保守管理容易。
・配管に取付けたまま一般工具で点検整備が可能。
・No.009N型の内部点検開放場所は1箇所。
・逆止弁は取り出し容易なユニット形式なので、メンテナンスが非常に容易。
・流路が大で、圧力損失僅少。コンパクトで、僅かなスペースに取付け可能。

PDF

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

 
型番
NO.009NQT-20A
NO.009NQT-25A
NO.009NQT-32A
NO.009NQT-40A
NO.009NQT-50A
型番通常単価スライド値引通常
出荷日
端接続 入口側ねじの呼び径 端接続 出口側ねじの呼び径

-

お見積り 3/4B(20A)3/4B(20A)

-

お見積り 1B(25A)1B(25A)

-

お見積り 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

-

お見積り 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

-

お見積り 2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 減圧式 使用流体 呼び圧力 規格なし
本体材質 CAC401 端接続 入口側 JIS Rc 端接続 出口側 JIS Rc
最高適用圧力(MPa) 1.2 流体温度(℃) 0.5~82

No.009N型 減圧式逆流防止器(水・温水用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)