プレストNEOギヤモータ 単相100/200Vモータ 脚取付型

プレストNEOギヤモータ 単相100/200Vモータ 脚取付型
  • 数量スライド割引
通常単価:
16,899円~
通常出荷日:
10日目~

プレストNEOギヤモータ 単相100/200Vモータ 脚取付型です。
【特長】
・静かな環境でも使える低騒音。
・端子台内蔵で簡単配線。
・設計時にうれしいコンパクトさ。
・抜群の密封性能で信頼性向上。
・設計の自由度が広がる大きな許容ラジアル荷重。

型番

49 の型番候補があります候補を表示

型番
ZNHM01-1180-CD-3/J1NXLX
ZNHM01-1180-CD-5/J1NXLX
ZNHM01-1180-CD-10/J1NXLX
ZNHM01-1180-CD-15/J1NXLX
ZNHM01-1180-CD-20/J1NXLX
ZNHM01-1180-CD-25/J1NXLX
ZNHM01-1180-CD-30/J1NXLX
ZNHM01-1180-CD-40/J1NXLX
ZNHM01-1180-CD-50/J1NXLX
ZNHM01-1220-CD-60/J1NXLX
ZNHM01-1220-CD-80/J1NXLX
ZNHM01-1220-CD-100/J1NXLX
ZNHM01-1220-CD-120/J1NXLX
ZNHM01-1220-CD-160/J1NXLX
ZNHM01-1220-CD-200/J1NXLX
ZNHM02-1180-CD-3/J1NXLX
ZNHM02-1180-CD-5/J1NXLX
ZNHM02-1180-CD-10/J1NXLX
ZNHM02-1180-CD-15/J1NXLX
ZNHM02-1180-CD-20/J1NXLX
ZNHM02-1180-CD-25/J1NXLX
ZNHM02-1180-CD-30/J1NXLX
ZNHM02-1221-CD-30/J1NXLX
ZNHM02-1221-CD-40/J1NXLX
ZNHM02-1221-CD-50/J1NXLX
ZNHM02-1221-CD-60/J1NXLX
ZNHM02-1221-CD-80/J1NXLX
ZNHM02-1221-CD-100/J1NXLX
ZNHM02-1280-CD-100/J1NXLX
ZNHM02-1280-CD-120/J1NXLX
ZNHM02-1280-CD-160/J1NXLX
ZNHM02-1280-CD-200/J1NXLX
ZNHM05-1220-CB-3/JDNSLB
ZNHM05-1220-CB-5/JDNSLB
ZNHM05-1220-CB-10/JDNSLB
ZNHM05-1220-CB-15/JDNSLB
ZNHM05-1220-CB-20/JDNSLB
ZNHM05-1220-CB-25/JDNSLB
ZNHM05-1220-CB-30/JDNSLB
ZNHM05-1281-CB-30/JDNSLB
ZNHM05-1281-CB-40/JDNSLB
ZNHM05-1281-CB-50/JDNSLB
ZNHM05-1281-CB-60/JDNSLB
ZNHM05-1281-CB-80/JDNSLB
ZNHM05-1281-CB-100/JDNSLB
ZNHM05-1320-CB-100/JDNSLB
ZNHM05-1320-CB-120/JDNSLB
ZNHM05-1320-CB-160/JDNSLB
ZNHM05-1320-CB-200/JDNSLB
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電圧【AC】 減速比 容量
(W)
出力軸径 端子箱種類 端子箱取付位置(出力軸側から見て) 端子箱の引出口方向(出力軸側から見て)

21,899円

1個あり

10日目

100310018端子箱なし--

18,899円

1個あり

10日目

100510018端子箱なし--

16,899円

1個あり

10日目

1001010018端子箱なし--

16,899円

1個あり

10日目

1001510018端子箱なし--

16,899円

1個あり

10日目

1002010018端子箱なし--

16,899円

1個あり

10日目

1002510018端子箱なし--

16,899円

1個あり

10日目

1003010018端子箱なし--

16,899円

1個あり

10日目

1004010018端子箱なし--

16,899円

1個あり

30日目

1005010018端子箱なし--

22,899円

1個あり

10日目

1006010022端子箱なし--

22,899円

1個あり

10日目

1008010022端子箱なし--

25,899円

1個あり

10日目

10010010022端子箱なし--

25,899円

1個あり

10日目

10012010022端子箱なし--

27,899円

1個あり

10日目

10016010022端子箱なし--

27,899円

1個あり

10日目

10020010022端子箱なし--

23,899円

1個あり

10日目

100320018端子箱なし--

19,899円

1個あり

10日目

100520018端子箱なし--

18,899円

1個あり

10日目

1001020018端子箱なし--

18,899円

1個あり

10日目

1001520018端子箱なし--

18,899円

1個あり

10日目

1002020018端子箱なし--

18,899円

1個あり

10日目

1002520018端子箱なし--

18,899円

1個あり

10日目

1003020018端子箱なし--

19,899円

1個あり

10日目

1003020022端子箱なし--

21,899円

1個あり

10日目

1004020022端子箱なし--

21,899円

1個あり

10日目

1005020022端子箱なし--

24,899円

1個あり

10日目

1006020022端子箱なし--

24,899円

1個あり

10日目

1008020022端子箱なし--

24,899円

1個あり

10日目

10010020022端子箱なし--

28,899円

1個あり

10日目

10010020028端子箱なし--

28,899円

1個あり

10日目

10012020028端子箱なし--

31,899円

1個あり

10日目

10016020028端子箱なし--

31,899円

1個あり

10日目

10020020028端子箱なし--

38,723円

1個あり

10日目

100 ~ 200340022鋼板製端子箱左側後方

33,663円

1個あり

10日目

100 ~ 200540022鋼板製端子箱左側後方

31,835円

1個あり

10日目

100 ~ 2001040022鋼板製端子箱左側後方

31,835円

1個あり

10日目

100 ~ 2001540022鋼板製端子箱左側後方

31,835円

1個あり

10日目

100 ~ 2002040022鋼板製端子箱左側後方

31,835円

1個あり

10日目

100 ~ 2002540022鋼板製端子箱左側後方

31,835円

1個あり

10日目

100 ~ 2003040022鋼板製端子箱左側後方

33,663円

1個あり

10日目

100 ~ 2003040028鋼板製端子箱左側後方

34,899円

1個あり

10日目

100 ~ 2004040028鋼板製端子箱左側後方

34,899円

1個あり

10日目

100 ~ 2005040028鋼板製端子箱左側後方

39,899円

1個あり

10日目

100 ~ 2006040028鋼板製端子箱左側後方

39,899円

1個あり

10日目

100 ~ 2008040028鋼板製端子箱左側後方

39,899円

1個あり

10日目

100 ~ 20010040028鋼板製端子箱左側後方

49,223円

1個あり

10日目

100 ~ 20010040032鋼板製端子箱左側後方

49,223円

1個あり

10日目

100 ~ 20012040032鋼板製端子箱左側後方

54,128円

1個あり

10日目

100 ~ 20016040032鋼板製端子箱左側後方

54,128円

1個あり

10日目

100 ~ 20020040032鋼板製端子箱左側後方

Loading...

  1. 1

基本情報

取付方法 脚取付 相数 単相 出力軸配置(入力軸側から見た場合) 標準
使用環境 屋内形 ブレーキ有無 ブレーキ無

プレストNEOギヤモータ 単相100/200Vモータ 脚取付型のレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 製品を選別する機械に使用2019/10/02
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    他のメーカーのモータを使用しておりましたが、製造中止になってしまったのでこの商品を購入しました。簡単な機械であり、難しい回転ではないため回転はプーリで調整しています。性能的には今まで使用していたモータと変わりはないです。型番:.ZNHM01-1180-CD-50/J1NXLXだけが納期が長くかかるので改善してほしいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)