食液専用スプレーガン FOG-200

食液専用スプレーガン FOG-200
通常単価:
27,899
通常出荷日:
33日目

納期短縮ご相談ください!
食品衛生法に準拠し、企業コンプライアンスを推薦されるお客様にも安心してご使用いただけます。接液部はステンレス、キャップは樹脂製です。

【特長】
・本商品は、食品衛生法に準拠しております。
・各部専用設計の部品を採用し、洗浄性も高めた使用です。
・また、米国NSF規格H1グリスを採用していますので、仮に溶出して人が口にしても安全な設計です。
・法令遵守・企業理念に基づき、ご使用いただきたい商品です

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FOG-200-15

 
型番
FOG-200-15
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

27,899円

1個

33日目

Loading...

  1. 1

基本情報

スプレーガン種類 スプレーガン本体 供給方式 圧送式/吸上式 ノズル口径【区分】(mm) ~2
パターン幅【区分】(mm) ~300 液体噴出量【区分】(mℓ/min) ~300 吹付空気圧力【区分】(MPa) ~0.3
空気使用量【区分】(ℓ/min) ~400 接続種類(空気) G1/4 接続種類 G3/8
ノズル口径詳細(mm) 1.5 パターン幅詳細(mm) 290 液体噴出量詳細(mℓ/min) 250
吹付空気圧力詳細(MPa) 0.29 空気使用量詳細(ℓ/min) 340

食液専用スプレーガン FOG-200の型番FOG-200-15のページです。
型番FOG-200-15に関する仕様情報を記載しております。

FOG-200-15で型番確定

食液専用スプレーガン FOG-200のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)