スプレーガン Supernovaシリーズ LS-400【1~20個入り】

スプレーガン Supernovaシリーズ LS-400
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

納期短縮ご相談ください!
非常に湿度の高い気候条件、あるいは低温または高温時までの幅広い環境条件でも、最適な微粒化を選択することが可能。

【特長】
・FINERは自動車補修用二液性ウレタン塗料、塗料粘度明治V-1形粘度カップで12秒です。
・FINER圧送式の圧送圧力は0.08MPaです。
・空気入口径、塗料入口径はG1/4です

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LS-400-1305-S1

 
型番
LS-400-1305-S1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
パターン幅【区分】
(mm)
空気使用量【区分】
(ℓ/min)
ノズル口径詳細
(mm)
パターン幅詳細
(mm)
液体噴出量詳細
(mℓ/min)
空気使用量詳細
(ℓ/min)

-

1個

お見積り

~350~4001.3350160400

Loading...

  1. 1

基本情報

スプレーガン種類 カップ付きセット品 供給方式 重力 ノズル口径【区分】(mm) ~2
液体噴出量【区分】(mℓ/min) ~200 吹付空気圧力【区分】(MPa) ~0.2 接続種類(空気) G1/4
接続種類 G1/4 吹付空気圧力詳細(MPa) 0.18

スプレーガン Supernovaシリーズ LS-400の型番LS-400-1305-S1のページです。
型番LS-400-1305-S1に関する仕様情報を記載しております。

LS-400-1305-S1で型番確定

スプレーガン Supernovaシリーズ LS-400のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LS-400-1405-S1
LS-400-ETS13-S1
LS-400-ETS14-S1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
パターン幅【区分】
(mm)
空気使用量【区分】
(ℓ/min)
ノズル口径詳細
(mm)
パターン幅詳細
(mm)
液体噴出量詳細
(mℓ/min)
空気使用量詳細
(ℓ/min)

-

1個

お見積り

~400~4001.4360170400

-

1個

お見積り

~400~5001.3400160420

-

20個入り

1パック

お見積り

~450~5001.4410180420

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)