高粘度用スプレーガン

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
W-2001-1
W-2001-2
W-2003
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ノズル口径【区分】
(mm)
パターン幅【区分】
(mm)
空気使用量【区分】
(ℓ/min)
ノズル口径詳細
(mm)
パターン幅詳細
(mm)
空気使用量詳細
(ℓ/min)

21,205円

1個

4日目

~3-~2002.5-170

24,598円

1個

4日目

~3-~2003-170

19,899円

1個

16日目

~2~400~3002.0300~400270

Loading...

  1. 1

基本情報

スプレーガン種類 スプレーガン本体 供給方式 圧送 吹付空気圧力【区分】(MPa) ~0.3
接続種類(空気) G1/4 接続種類 M16×1 吹付空気圧力詳細(MPa) 0.29

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)