水性塗料専用スプレーガン W-400WB

水性塗料専用スプレーガン W-400WB
通常単価:
35,625円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・専用塗料ノズル:ノズル先端にくぼみとスリットを施すことにより、低い吹き付け圧力、少ない空気使用量でも、粘性の高い水性塗料を均一に微粒化することができます。
・専用空気キャップ:水性塗料用に設計された空気キャップにより、薄膜でフラットなパタンを形成することができます。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
W-400WB-141G
W-400WB-142G
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
空気使用量【区分】
(ℓ/min)
空気使用量詳細
(ℓ/min)

35,625円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

~300230

35,899円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

~400390

Loading...

  1. 1

基本情報

スプレーガン種類 スプレーガン本体 供給方式 重力 ノズル口径【区分】(mm) ~2
パターン幅【区分】(mm) ~300 液体噴出量【区分】(mℓ/min) ~200 吹付空気圧力【区分】(MPa) ~0.2
接続種類(空気) G1/4 接続種類 M16×1.5 ノズル口径詳細(mm) 1.4
パターン幅詳細(mm) 290 液体噴出量詳細(mℓ/min) 160 吹付空気圧力詳細(MPa) 0.18

水性塗料専用スプレーガン W-400WBのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 水性塗料での塗装2019/02/07
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    水性塗料専用ガンとして使っています。違和感無く塗れています。
    水性塗料は粘度が高くドロドロしていますが、このガンで吹くと水性塗料ぽくなく吐出されます。
    水性に特化したガンだなと感じるガンです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)