大形スプレーガン 吸上式 W-200

大形スプレーガン 吸上式 W-200
通常単価:
15,899
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・吹付空気圧力の低減と騒音改善:吹付空気(ガン手元)圧力を0.05MPa下げたことにより低飛散のほか、吹付作業時のエアー騒音値が約5dB(A)低くなりました。
・微粒化を向上:ライン塗装向のW-200-122Pは、高微粒化で塗り易いパタンです。-182Sは新たな機種として、自動車補修・木工など、いろいろな用途に使えます。

PDF

型番

5 の型番候補があります候補を表示

型番
W-200-151S
W-200-152S
W-200-201S
W-200-202S
W-200-251S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ノズル口径【区分】
(mm)
パターン幅【区分】
(mm)
液体噴出量【区分】
(mℓ/min)
空気使用量【区分】
(ℓ/min)
ノズル口径詳細
(mm)
パターン幅詳細
(mm)
液体噴出量詳細
(mℓ/min)
空気使用量詳細
(ℓ/min)

15,899円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

~2~250~300~2001.5210240200

15,899円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

~2~300~300~4001.5290240330

15,899円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

~2~300~400~3002.0260350260

15,899円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

~2~300~400~4002.0290350360

15,899円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

~3~300~500~4002.5280440360

Loading...

  1. 1

基本情報

スプレーガン種類 スプレーガン本体 供給方式 吸上 吹付空気圧力【区分】(MPa) ~0.3
接続種類(空気) G1/4 接続種類 G3/8 吹付空気圧力詳細(MPa) 0.29

大形スプレーガン 吸上式 W-200のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    発送も早く、安く購入できたのでよかったです
    また購入したいと思います

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)