(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

小形スプレーガン 重力式 W-101-G

小形スプレーガン 重力式 W-101-G
通常単価:
14,419
通常出荷日:
4日目~

【特長】
・スプレーガン操作性の向上:グリップ形状を変更し、フィット感を向上しました。本体重量を軽減し、(W-100対比 約▲10%)さらに重量バランスの位置を変更しました。
・霧化性能の向上:空気の流れを安定させたことで、パタン形状が安定し、塗りムラを軽減させ空気キャップ角形状変更により塗料付着も併せて軽減しました。

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

外形図

小型スプレーガン 外形図

 

製品仕様

型番塗料供給方式塗料ノズル口径
φ
空気圧力
吹付け
MPa
空気使用量
L/min
塗料噴出量
ml/min
パタン開き
mm
高微粒化キャップ形式
適用空気
所要圧縮機
kW
質量
g
用途
W-101-131G重力1.30.24145160170-K10.4~0.75295自動車補修塗装、木工・家具塗装、
金属塗装・プラスチック塗装用
W-101-151G1.5200180-0.75~1.5木工・家具塗装、
金属塗装用
W-101-152G225190190H21.5自動車補修塗装、木工・家具塗装、
金属塗装用
W-101-181G1.8170240-N1木工・家具塗装、
金属塗装用

●全機種、吹付け距離は200mm。
●塗料粘度20秒/NK-2
●全機種、塗料ニップルG1/4、空気ニップルG1/4。

型番
W-101-131G
W-101-152G
W-101-181G
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
液体噴出量【区分】
(mℓ/min)
空気使用量【区分】
(ℓ/min)
ノズル口径詳細
(mm)
パターン幅詳細
(mm)
液体噴出量詳細
(mℓ/min)
空気使用量詳細
(ℓ/min)

14,419円

1個

16日目

~200~1501.3170160145

14,419円

1個

5日目

~200~3001.5190190225

14,419円

1個

4日目

~300~2001.8190240170

Loading...

  1. 1

基本情報

スプレーガン種類 スプレーガン本体 供給方式 重力 ノズル口径【区分】(mm) ~2
パターン幅【区分】(mm) ~200 吹付空気圧力【区分】(MPa) ~0.3 接続種類(空気) G1/4
接続種類 G1/4 吹付空気圧力詳細(MPa) 0.24

小形スプレーガン 重力式 W-101-Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)