ばね自作キット NT-0003

ばね自作キット NT-0003
通常単価:
15,899
通常出荷日:
31日目

シンプルな本機で、圧縮ばね・引張ばね・ねじりばねの基本的な作成ツールが行えるキット。
【特長】
・本機はシンプルな機構でありながら、ばね形状の基本的な圧縮・密着、ねじりばねが作製できます。
・ばねの製作は、手にはさほど力がかかりませんが、本体等にはかなりの荷重がかかります。
・しっかりとした万力等に取り付けてご利用ください。
・ばねを自作できるキット。
・圧縮ばね・引張ばね・ねじりばねの基本的な作成ツール。
【用途】
・ばね制作に最適。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NT-0003

ばね形状の基本的な圧縮・密着、ねじりばねが作製可能

ばね自作キットの外観

ばね自作キットの外観

ばね自作キットの使用例1

ばね自作キットの使用例1

ばね自作キットの使用例2

ばね自作キットの使用例2

キット内容品

  • 本体(チャックハンドルを含む)1台
  • カラー1個
  • 爪1個
  • 芯金(φ5(直径5mm)・φ7(直径7mm)・φ10(直径10mm))各1本
  • 喰切1個、
  • 材料(SUS304WPB φ0.5(直径0.5mm)・φ0.7(直径0.7mm)・φ1.0(直径1.0mm))各5m
型番
NT-0003
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

15,899円

1個

31日目

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

圧縮スプリング (SWP-A/SUS304-WPB) 画像

圧縮スプリング (SWP-A/SUS304-WPB)

サミニ

サミニ社製ばね自作キットで製作できる商品と類似のサミニ社の商品です。

ねじりスプリング 画像

ねじりスプリング

サミニ

サミニ社製ばね自作キットで製作できる商品と類似のサミニ社の商品です。

引張スプリング 画像

引張スプリング

サミニ

サミニ社製ばね自作キットで製作できる商品と類似のサミニ社の商品です。

基本情報

キット内容 本体(チャックハンドル含む)1台、カラー1個、爪1個、芯金(φ5・φ7・φ10)各1本、喰切1個、材料(SUS304WPB φ0.5・φ0.7・φ1.0)各5m

ばね自作キット NT-0003の型番NT-0003のページです。
型番NT-0003に関する仕様情報を記載しております。

NT-0003で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)