非常引綱スイッチ

非常引綱スイッチ
通常単価:
26,899円~
通常出荷日:
5日目~

ベルトコンベヤなどで事故が発生したときに、緊急停止するための非常用スイッチです。

【特長】
・引綱張力が大きく耐久性のある大型スイッチです。
・両方向から操作できる二方向操作式です。
・停止用と警報用の2接点を内蔵しています。
・動作表示板付も製作します。
・工場耐圧防爆形・粉塵防爆形も製作します

(i)ご注意

  • ※仕様に一部変更点がございます。商品情報をご参照下さい。

PDF

型番

9 の型番候補があります候補を表示

非常引綱スイッチ:関連画像

型番
ELADP-22W
ELADP-32W
ELADP-62PW
ELAM-21W
ELAM-31W
ELAM-61PW
ELAW-21
ELAW-31
ELAW-61P
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
形式 復帰方式 保護構造 リード引出口 周囲温度 操作力 接点 接点容量

127,749円

1個

50日目

粉塵防爆形自動復帰SDP13G 3/4-20℃~+60℃49±9.8N(5±1kgf)2C15A-125,250VAC,1/2A-125VDC

128,999円

1個

50日目

粉塵防爆形手動復帰SDP13G 3/4-20℃~+60℃49±9.8N(5±1kgf)2C15A-125,250VAC,1/2A-125VDC

143,499円

1個

50日目

粉塵防爆形/動作表示板付手動復帰SDP13G 3/4-20℃~+60℃49±9.8N(5±1kgf)2C15A-125,250VAC,1/2A-125VDC

120,749円

1個

50日目

工場耐圧防爆形自動復帰d2G4G 3/4-20℃~+60℃49±9.8N(5±1kgf)2C15A-125,250VAC,1/2A-125VDC

122,499円

1個

50日目

工場耐圧防爆形手動復帰d2G4G 3/4-20℃~+60℃49±9.8N(5±1kgf)2C15A-125,250VAC,1/2A-125VDC

136,499円

1個

50日目

工場耐圧防爆形/動作表示板付手動復帰d2G4G 3/4-20℃~+60℃49±9.8N(5±1kgf)2C15A-125,250VAC,1/2A-125VDC

26,899円

1個

5日目

屋外形自動復帰IP67ケーブルサイズφ6~φ12-20℃~+60℃49±9.8N(5±1kgf)2C15A-125,250VAC,1/2A-125VDC

28,899円

1個

5日目

屋外形手動復帰IP67ケーブルサイズφ6~φ12-20℃~+60℃49±9.8N(5±1kgf)2C15A-125,250VAC,1/2A-125VDC

38,899円

1個

5日目

屋外形/動作表示板付手動復帰IP67ケーブルサイズφ6~φ12-20℃~+60℃49±9.8N(5±1kgf)2C15A-125,250VAC,1/2A-125VDC

Loading...

  1. 1
 

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)