冷凍式エアドライヤ(高入気温度タイプ)

冷凍式エアドライヤ(高入気温度タイプ)
通常単価:
191,143円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・入口空気温度MAX.80℃。
・ステンレス製熱交換器採用により、耐食性向上。
・処理空気量MAX.20%増。

PDF

型番

7 の型番候補があります候補を表示

 
型番
FDB-22
FDB-37
FDB-75
FDB-110
FDB-150
FDB-220
FDB-370
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
処理流量【区分】
(l/min)
処理流量
(l/min)
空気管接続口径 呼び 制御側 配管ねじの呼び 用途 電源 出口空気大気圧露点詳細
(℃)

191,143円

1個

お見積り

~4003101/21/2メインライン単相AC100V10以下

216,000円

1個

お見積り

~5005001/21/2メインライン単相AC200V10以下

294,000円

1個

お見積り

~200011003/43/4メインライン三相AC200V10以下

408,857円

1個

お見積り

~2000160011メインライン三相AC200V10以下

443,143円

1個

お見積り

~5000240011メインライン三相AC200V10以下

518,571円

1個

お見積り

~5000410011メインライン三相AC200V10以下

828,857円

1個

お見積り

5000超71001 1/21 1/2メインライン三相AC200V10以下

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 ドライヤ 方式 冷凍式 出口空気大気圧露点(℃) 10
空気管接続口径 Rc 入口空気温度(℃) 55 入口空気圧力(MPa) 0.7
制御側 接続種類 Rc

冷凍式エアドライヤ(高入気温度タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)