CP調質ラック KRCPFD

CP調質ラック KRCPFD
  • 数量スライド割引
通常単価:
8,989円~
通常出荷日:
5日目~

高精度な直線運動の位置決めに対応した、CP調質ラック。
【特長】
・SCM440に調質を施し、歯車強度をアップ。
・サーキュラピッチ(円ピッチ)調質ラックギア。
【用途】
・ピニオン1回転移動量が100、150など整数長さにする場合などに最適。

PDF

CP調質ラックの仕様

CP調質ラック KRCPFD:関連画像

CP調質ラックの外観

CP調質ラック KRCPFD:関連画像

RFの形状図

CP調質ラック KRCPFD:関連画像

RDの形状図

共通仕様

精度等級 KHK R 001 4級 歯面硬度 225~285HB
歯形 並歯 表面処理 黒染
圧力角 20° 歯面仕上げ 切削
材料 SCM440 歯切基準面 底面
熱処理 調質のみ 追加工 可能
  • ※ Jシリーズは、表記精度等級「相当品」です。

型番一覧

カタログ記号 ピッチmm
(モジュール)
歯数 形状 全長
A
歯幅
B
高さ
C
かみ合い高さ
D
取付穴高さ
E
取付穴位置
F
取付穴ピッチ
G
取付穴数 使用ねじ 座ぐり深さ
H
座ぐり径
I
キリ穴径
J
許容曲げ強さ
(kgf)
許容歯面強さ
(kgf)
質量
(kg)
●KRCPFD5-500J CP5(1.5915) 100 RD 500 15 20 18.41 8 25 150 4 M5 6 10 6 373 106 1.06
●KRCPFD5-1000J CP5(1.5915) 200 RD 1000 15 20 18.41 8 50 180 6 M5 6 10 6 373 106 2.13
●KRCPFD10-500J CP10(3.1831) 50 RD 500 30 35 31.82 14 25 150 4 M10 10.8 17.5 11 1490 457 3.61
●KRCPFD10-1000J CP10(3.1831) 100 RD 1000 30 35 31.82 14 50 180 6 M10 10.8 17.5 11 1490 457 7.29

製品の注意

Jシリーズの注意

  1. 1.製品(Jシリーズ)は、取り付け穴加工後の再黒染めをしていません。

製品特性上の注意

  1. 1.表記の許容伝達力は任意の使用条件で計算した参考値です。
  2. 2.ラックのバックラッシは、使用する相手ピニオンによって異なるため、相手ピニオンのバックラッシから算出してください。

追加工上の注意

  1. 1.製品を追加工するときは、安全面に注意して加工してください。
  2. 2.角材表面に脱炭層(0.5mm程度)があり、歯面高周波焼き入れを行った場合、歯先は指定硬度になりません。
型番
KRCPFD5-1000J
KRCPFD5-500J
KRCPFD10-1000J
KRCPFD10-500J
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSモジュール 全長
(mm)
有効歯数
(歯)
長さ(呼び) 歯幅
(mm)
高さ
(mm)
穴数 使用ねじサイズ

16,899円

1個あり

5日目

101.59151000200100015206M5

8,989円

1個あり

5日目

101.591550010050015204M5

31,273円

1個あり

お見積り

103.18311000100100030356M10

17,019円

1個あり

5日目

103.18315005050030354M10

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

CP歯研平歯車 SSCPG 画像

CP歯研平歯車 SSCPG

小原歯車工業

CP歯研平歯車です。材質S45C、歯面高周波焼き入れ、精度JISN7級のCP歯研平歯車です。穴基準で歯研加工を施したリーズナブルなCP歯研平歯車です。CPラックの相手歯車としてピニオン1回転移動量が100、150など整数長さにする場合にご利用ください。

CP軸付歯研平歯車 画像

CP軸付歯研平歯車

小原歯車工業

CP軸付き歯研平歯車です。材質S45C、調質、歯面高周波焼き入れ後、両センターで歯研加工した、精度JISN7級のCP軸付き歯研平歯車です。小歯数のCP平歯車を軸付きで歯研加工、軸部を加工し軸一体物として高精度で組み込みできます。

KRGCP・KRGCPF・KRGCPFD CP調質歯研ラック 画像

KRGCP・KRGCPF・KRGCPFD CP調質歯研ラック

小原歯車工業

CP調質歯研ラックです。SCM440調質材のCP調質歯研ラックです。従来よりも取り付け面のC面を大きくして取り付けも便利になりました。

基本情報

形状 ラック 歯種 スタンダード 材質 一般鉄鋼材
表面処理 黒染 熱処理 調質 歯研 なし
両端面加工 あり 材料 SCM440

よくあるご質問(FAQ)

質問: ピニオンは何を使用すればよいですか。
回答: 専用のKSCP(S)を使用してください。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)