クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSAR・SBR

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSAR・SBR
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

ロータリーはスイベル機構で、チューブのねじれを解消する、ソケット(SAR・SBR)。
【特長】
・ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用。
・チューブをバンドでとめなくても確実に装着可能。
・仕様はALタイプ20型と同じ。
・本体は鋼鉄製クロムメッキ。
・プラグはALタイプ20型すべてと接続できる。

PDF

工場内のエアー配管や空気工具の接続などさまざまな用途に対応できるソケット(SAR・SBR)

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSAR・SBR:関連画像

商品参考図

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSAR・SBR:関連画像

流体はソケット側から流せる

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSAR・SBR:関連画像

断面図

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSAR・SBR:関連画像

スイベル機構:互いに自由に回転できる接続部

仕様

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSAR・SBR:関連画像

寸法図

品番 適用ホース 寸法(mm) 重量
(g)
φ外径×φ内径 L φD H1 H2 l φB
CAL22SBR 10×6.5 64 26.5 19 17 17 5.3 122
CAL23SAR 12×8 67 26.5 19 19 20 7 130
品番 CAL22 CAL23
サイズ 1/4" 3/8"
管用サイズ 8A 10A
本体材質 鋼鉄(クロムメッキ)
取付形状 ポリウレタンチューブ用(A・B)
シール材質
使用温度範囲
標準 ニトリルゴム(NBR):-20℃~+80℃
オプション フッ素ゴム(FKM):-20℃~+180℃
最高使用圧力
最大衝撃圧力
鋼鉄・ステンレ 最高使用圧力1.5MPa 最大衝撃圧力2.0MPa
最高使用圧力1.0MPa 最大衝撃圧力1.5MPa
適用流体 真鍮 空気、油 他
鋼鉄 空気、水 他

特長

  • ソケット・プラグの互換性にも優れる。
  • 工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われる。
  • 鋼鉄製の主要部品には焼入を施し、耐久性・耐摩耗性にすぐれる。
  • 本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群。
  • ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉。
  • 鋼鉄。
  • 片バルブ。
  • ニトリルゴム。

ご使用上の注意

  • 20型と40型は互換性はありません。
  • 流体は、ソケット側からプラグ側の方向に流すようにして下さい。
  • 逆方向に流される場合はW型とご指定下さい。
  • 流体によってシール材質が異なりますので御明示下さい。
  • 異物混入や付着は漏れの原因になります。特にシールテープの切れ端には御注意下さい。
  • 人為的に衝撃、打撃、引っ張り、曲げを加えないで下さい。
  • 分解しないで下さい。漏れなどの不具合の原因となります。
型番
CAL22SBR
CAL23SAR
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用温度範囲
(℃)
最高使用圧力
(MPa)
適用ホース

-

1個

お見積り

-20~+800~1.510×6.5

-

1個

お見積り

-20~+800~1.512×8

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPA・PB 画像

クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPA・PB

長堀工業

AL 20型プラクナット用

クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPM 画像

クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPM

長堀工業

AL 20型プラグオネジ形

クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPF 画像

クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPF

長堀工業

AL 20型プラグメネジ形

基本情報

種類 ロータリ 取付形状 ポリウレタンチューブ用 オス/メス ソケット
適用流体 空気 / 油 本体材質 鋼鉄(クロムメッキ) 使用環境・用途 標準 / 産業機械
バルブ構造 片路開閉型 シール材質 二トリルゴム(NBR)

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSAR・SBRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: スイベル機構の利点を教えてください
回答: 接続部がお互いに回転することによってチューブのねじれを解消できます。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)