クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSARL・SBRL

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSARL・SBRL
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

取り付けの条件、仕様に合わせ、多様な形状・サイズ・材質をラインナップ。
【特長】
・ソケット、プラグの互換性にも優れている。
・ロータリーはスイベル機構で、チューブのねじれを解消する。
・ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用。チューブをバンドでとめなくても確実に装着可能。
・ボールとスリーブのロック機構により振動、外部からの衝撃などのソケットとプラグの離脱を防止。
【用途】
・本体は鋼鉄製クロムメッキ。
・プラグはALタイプ20型すべてと接続可能。
・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。

PDF

外部からの衝撃などのソケットとプラグの離脱を防止する

仕様と寸法

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSARL・SBRL:関連画像

寸法図

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSARL・SBRL:関連画像

ロック機構

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSARL・SBRL:関連画像

スイベル機構

品番 適用ホース 寸法(mm) 重量
(g)
φ外径×φ内径 L φD H1 H2 l φB
CAL22SBRL 10×6.5 64 26.5 19 17 17 5.3 122
CAL23SARL 12×8 67 26.5 19 19 20 7 130
  • ※ 準標準品
  • 標準O-リング材質:ニトリルゴム(NBR)
  • ご使用の前に、クイックカップリングの取扱い上の注意を必ずお読みください。
型番
CAL22SBRL
CAL23SARL
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用温度範囲
(℃)
最高使用圧力
(MPa)
適用ホース

-

1個

お見積り

-20~+800~1.510×6.5

-

1個

お見積り

-20~+800~1.512×8

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSA・SB 画像

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSA・SB

長堀工業

20型ソケットナット用

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSM 画像

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSM

長堀工業

20型ソケットオネジ形

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSF 画像

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSF

長堀工業

20型ソケットメネジ形

基本情報

種類 ロータリ 取付形状 ポリウレタンチューブ用 オス/メス ソケット
適用流体 空気 / 油 本体材質 鋼鉄(クロムメッキ) 使用環境・用途 標準 / 産業機械
バルブ構造 片路開閉型 シール材質 二トリルゴム(NBR)

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSARL・SBRLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: スイベル機構の利点を教えてください
回答: 接続部がお互いに回転することによってチューブのねじれを解消できます。
質問: ロック機構とはどのようなものですか
回答: 溝とボールの関係でロックします。溝にロックボールをセットしてスリーブを引き、プラグを挿入します。挿入後スリーブを回転させ溝とロックボールの位置をずらせば簡単にロックできます。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)