クイックカップリング AT TYPE ソケットSAR・SBR 鉄スリーブ

クイックカップリング AT TYPE ソケットSAR・SBR 鉄スリーブ
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

プラグを差し込むだけのワンタッチ接続のクイックカップリング。
【特長】
・スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズ。
・内部構造はさらに改善され、流量はALTYPE20比15%増量を実現。
・プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。
・ソケット側にはバルブを内臓し、着脱操作によって自動的に開閉。
【用途】
・プラグはALタイプ20型すべてと接続可能。

PDF

ATTYPE 鋼鉄(クロムメッキ)製 SAR・SBR(ロータリー)

仕様と寸法

クイックカップリング AT TYPE ソケットSAR・SBR 鉄スリーブ:関連画像

寸法図

クイックカップリング AT TYPE ソケットSAR・SBR 鉄スリーブ:関連画像

スイベル機構

品番 適用ホース 寸法(mm) 重量
(g)
φ外径×φ内径 L φD H1 H2 l φB
CAT22SBR 10 × 6.5 67 26.5 19 17 17 5.3 124
CAT23SAR 12 × 8 70 26.5 19 19 20 7 134

※準標準品

品番 CAT22 CAT23
サイズ 1/4" 3/8"
管用サイズ 8A 10A
本体材質 鋼鉄(クロムメッキ)
取付形状 ポリウレタンチューブ用(A・B)
シール材質・使用温度範囲 ニトリルゴム(NBR) : -20℃~+80℃
最高使用圧力 1.0MPa
最大衝撃圧力 1.5MPa
適用流体 空気

注意

  • ALタイプ40型との互換性はありません。
  • 流体は、ソケット側からプラグ側の方向に流すようにして下さい。
  • 流体によってシール材質が異なりますので御明示下さい。
  • 異物混入や付着は漏れの原因になります。特にシールテープの切れ端には御注意下さい。
  • 人為的に衝撃、打撃、引っ張り、曲げを加えないで下さい。
  • 分解しないで下さい。漏れなどの不具合の原因となります。
  • ※ ご使用の前に、クイックカップリングの取扱い上の注意を必ずお読みください。
型番
CAT22SBR
CAT23SAR
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用温度範囲
(℃)
最高使用圧力
(MPa)
適用ホース

-

1個

お見積り

-20~+800~1.010×6.5

-

1個

お見積り

-20~+800~1.012×8

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

クイックカップリング CH TYPE ポリウレタンコイルチューブ 画像

クイックカップリング CH TYPE ポリウレタンコイルチューブ

長堀工業

ポリウレタンコイルチューブ。

基本情報

種類 ロータリ 取付形状 ポリウレタンチューブ用 オス/メス ソケット
適用流体 空気 本体材質 鋼鉄(クロムメッキ) 使用環境・用途 標準 / 産業機械
バルブ構造 片路開閉型 シール材質 二トリルゴム(NBR)

クイックカップリング AT TYPE ソケットSAR・SBR 鉄スリーブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 流体は両方向から流しても大丈夫ですか
回答: 必ずソケットからプラグへ流すようにしてください
プラグからソケットへ流す場合は別のW型とご指定ください。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)