クイックカップリング AT TYPE ソケットSAR・SBR 樹脂スリーブ

クイックカップリング AT TYPE ソケットSAR・SBR 樹脂スリーブ
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

ATTYPE 鋼鉄(クロムメッキ)製樹脂スリーブロータリー式です

PDF

型番
CAT22SBR-N
CAT23SAR-N
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用温度範囲
(℃)
最高使用圧力
(MPa)
適用ホース

-

1個

お見積り

-20~+800~1.010×6.5

-

1個

お見積り

-20~+800~1.012×8

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 ロータリ 取付形状 ポリウレタンチューブ用 オス/メス ソケット
適用流体 空気 本体材質 鋼鉄(クロムメッキ) 使用環境・用途 標準 / 産業機械
バルブ構造 片路開閉型 シール材質 二トリルゴム(NBR)

クイックカップリング AT TYPE ソケットSAR・SBR 樹脂スリーブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)