抜け止めワッシャー(CP-29-PA・プラスチック製)

抜け止めワッシャー(CP-29-PA・プラスチック製)
通常単価:
5
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・ねじやボルト、ファスナーの先端に差込むだけで抜止めになります。
・パネル表面の傷防止用にも利用できます。
【用途】
・ねじ・ボルト・ファスナーの抜止めとして。(A-176・C-281・C-210など)

(i)ご注意

  • タキゲン製造社のカタログ定価改定により、19年4月1日から一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品は19年4月1日よりWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CP-29-PA-4

プラスチック抜け止めワッシャー CP-29-PA:関連画像

 

プラスチック抜け止めワッシャー CP-29-PA:関連画像

 

型番
CP-29-PA-4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS商品コード

5円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1023602

Loading...

  1. 1

基本情報

形状 標準 外径 10 内径 2.6
厚み・長さ 0.8 材質 樹脂 適用ねじ M3
詳細材質 ポリアミド

抜け止めワッシャー(CP-29-PA・プラスチック製)の型番CP-29-PA-4のページです。
型番CP-29-PA-4に関する仕様情報を記載しております。

CP-29-PA-4で型番確定

抜け止めワッシャー(CP-29-PA・プラスチック製)のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (6件のレビュー) レビューを書く
  • 架台のブラケット2019/09/02
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    サイズが細かく選べるため、ボルトのネジ止
    めの際、外径調整や、隙間の調整に便利です。
    寸法公差も問題なく使えます

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 製品仮固定用として2019/08/29
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    製品を仮固定するときに塗装に傷が付かないようにするために使用。
    金属が直接当たらないため、傷が付かなくて良い。
    樹脂ワッシャーだとネジを外したときに紛失してしまうことがあったが、ネジから外れないため、使いやすい。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    塗装板金をボルト固定するとき、塗装面の保護用として使用しました。
    問題ありませんでした。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    スピーカ表面の傷防止のため、M4固定部にワッシャとして挿入しました。
    機能・品質に問題はありませんでした。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • ねじの脱落防止に2018/01/30
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ねじの脱落防止に使用しました。価格が安いのと単品購入ができたので購入を決めました。垂直、天井のカバーを外した時にねじを落とす心配がないので、現場から好評です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)