整流器(ソレノイドロック専用) LE-501

整流器(ソレノイドロック専用) LE-501
通常単価:
3,700
通常出荷日:
5日目

【特長】
・コンパクトタイプ。
・ヒューズ及びサージアブソーバー内蔵(ヒューズ非再生型)
【用途】
・工業用ソレノイド電気錠

(i)ご注意

  • タキゲン製造社のカタログ定価改定により、19年4月1日から一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品は19年4月1日よりWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LE-501-1

 
型番
LE-501-1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品コード

3,700円

1個

5日目

50095

Loading...

  1. 1

基本情報

使用周囲温度 -5℃~+40℃ 型式 交流入力・直流出力 入力電圧 AC100V~AC115V
出力電圧 DC90V~DC104V

整流器(ソレノイドロック専用) LE-501の型番LE-501-1のページです。
型番LE-501-1に関する仕様情報を記載しております。

LE-501-1で型番確定

整流器(ソレノイドロック専用) LE-501のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 大型打掛錠 大型打掛錠

    ミスミ 通常価格: 1,390円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 丸落とし 丸落とし

    ミスミ 通常価格: 940円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 密閉ラッチ  密閉ラッチ 

    ミスミ 通常価格: 2,650円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 角ラッチ 角ラッチ

    ミスミ 通常価格: 750円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 回転ラッチ 回転ラッチ

    ミスミ 通常価格: 1,800円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)