防水フラットハンドル A-497

防水フラットハンドル A-497
通常単価:
3,800
通常出荷日:
5日目

【特長】
・フラットハンドルシリーズ最強力タイプです。
・防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)です。
・防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)です。
・ 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます)です。
・ 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-495-TAK60・A-496-TAK60・A-497-TAK60)しています

(i)ご注意

  • タキゲン製造社のカタログ定価改定により、19年4月1日から一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品は19年4月1日よりWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

PDF

 
型番
A-497-2
A-497-2-TAK60
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
鍵番号 商品コード

3,800円

1個

5日目

020001420

3,800円

1個

5日目

TAK6004121

Loading...

  1. 1

基本情報

材質 亜鉛合金 仕上げ サチライトクロムめっき 付属品 止め金
全長(mm) 142 全幅(mm) 40 全高(mm) 42.2

防水フラットハンドル A-497のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 大型打掛錠 大型打掛錠

    ミスミ 通常価格: 1,390円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 丸落とし 丸落とし

    ミスミ 通常価格: 940円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 密閉ラッチ  密閉ラッチ 

    ミスミ 通常価格: 2,650円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 角ラッチ 角ラッチ

    ミスミ 通常価格: 750円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 回転ラッチ 回転ラッチ

    ミスミ 通常価格: 1,800円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)