小型面付クレモン錠 A-343-A

小型面付クレモン錠 A-343-A
通常単価:
13,000
通常出荷日:
45日目

【特長】
・面付けタイプで簡単に取付けができます。
・掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。
・大型のデットボルトで強力密閉。
・防雨・防塵タイプ右開き用・左開き用

(i)ご注意

  • タキゲン製造社のカタログ定価改定により、19年4月1日から一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品は19年4月1日よりWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

PDF

 
型番
A-343-A-L
A-343-A-R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 商品コード 備考

13,000円

1個

45日目

左開き用03091錠前は別売りです。

13,000円

1個

45日目

右開き用03094錠前は別売りです。

Loading...

  1. 1

基本情報

用途 キャビネット、シェルター、電磁波防護扉、防音扉 種類 ハンドル本体 材質 アルミニウム合金
仕上 焼付塗装クリア仕上げ シルバーメタリック 適用板厚(mm) 40
全長(mm) 180 全幅(mm) 80 全高(mm) 183.1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 大型打掛錠 大型打掛錠

    ミスミ 通常価格: 1,390円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 丸落とし 丸落とし

    ミスミ 通常価格: 940円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 密閉ラッチ  密閉ラッチ 

    ミスミ 通常価格: 2,650円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 角ラッチ 角ラッチ

    ミスミ 通常価格: 750円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 回転ラッチ 回転ラッチ

    ミスミ 通常価格: 1,800円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)