舟艇用片鎌錠 A-302

舟艇用片鎌錠 A-302
通常単価:
5,800
通常出荷日:
5日目~

【特長】
・アクリル樹脂塗装で耐食性に優れています。
・ワンタッチ操作で開閉できます。
・扉の外・内で操作できます。
・アルミニウム合金で軽量です。
・左開き用・右開き用。
【用途】
・サッシ引戸・船舶用小型スライド扉・各種引戸

(i)ご注意

  • タキゲン製造社のカタログ定価改定により、19年4月1日から一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品は19年4月1日よりWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

PDF

 
型番
A-302-L
A-302-R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 商品コード

5,800円

1個

お見積り

左開き用02034

5,800円

1個

5日目

右開き用02035

Loading...

  1. 1

基本情報

用途 サッシ引戸、船舶用スライド扉、各種引戸 種類 ハンドル本体 材質 アルミニウム合金(ADC)
仕上 防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装 鍵番号 鍵違い 全長(mm) 150
全幅(mm) 44 適用板厚(mm) 9~12 付属品 受座、キー2本

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 大型打掛錠 大型打掛錠

    ミスミ 通常価格: 1,390円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 丸落とし 丸落とし

    ミスミ 通常価格: 940円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 密閉ラッチ  密閉ラッチ 

    ミスミ 通常価格: 2,650円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 角ラッチ 角ラッチ

    ミスミ 通常価格: 750円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 回転ラッチ 回転ラッチ

    ミスミ 通常価格: 1,800円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)