【在庫品】一般型 スリムシリンダ DAシリーズ

【在庫品】一般型 スリムシリンダ DAシリーズ
通常単価:
3,547円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

Φ16~63(シリンダ径16〜63mm)のスリムシリンダ。
【特長】
・ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。
・豊富な全21バリーションをラインナップ。
・700mm/s(φ50、 63(シリンダ径50、63mm)は500mm/s)の高速作動に対応。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

PDF

仕様表

項目シリンダ径mm
20・25
作動形式複動形
使用流体空気
取付形式基本形、フート形、フランジ形、アイ形、ヘッドトラニオン形、ロッドトラニ オン 形
使用圧力範囲 Mpa標準シリンダ0.04~0.9
可変クッション付シリンダ0.15~0.9
保証耐圧カMpa1.32
使用温度範囲℃0~70
使用速度範囲mm/s30〜800(可変クッション付けは30〜1000)
クッション標準シリンダ固定式(ゴムバンパ方式)
可変クッション付シリンダ可変式(ストローク12mm)
給油不要
配管接続口径 Rc1/8

シリンダ径とストローク

標準ストーク最大ストーク製作可能最大ストーク
ジャバラなしジャバラ付ジャバラなしジャバラ付
2025 50 75 100 125 1502001050740
2525 50 75 100 125 150 200250

単位 : mm
ストローク公差+1、0。
φ20〜40(直径20〜40mm)で最大ストロークを超える場合の最低作動圧力は0.2MPa

内部構造と各部名称(分解不可)

φ20〜40(直径20〜40mm)標準シリンダ ロッドカバー、シリンダチューブ、ピストン、マグネット、ヘッドカバー、ピストンロッド、含油ブッシュ、クッションパッキン、ピストンパッキン、マグネット、クッションニードル、クッションガスケット

φ20〜40(直径20〜40mm)標準シリンダ
ロッドカバー、シリンダチューブ、ピストン、マグネット、ヘッドカバー、ピストンロッド、含油ブッシュ、クッションパッキン、ピストンパッキン、マグネット、クッションニードル、クッションガスケット

  • ※ クッションニードルの締め付けトルクは1.0N・m以下にすること。

主要部材質

品名シリンダ径
2025~40
シリンダチューブステンレス
ピストン樹脂
ピストンロッド硬鋼(硬質クロムめっき)
ロッドカバーアルミ合金(アルマイト処理)
ヘッドカバー
パッキン合成ゴム(NBR)
バンパ合成ゴム(NBR)
スクレーパ
カラー
マグネット樹脂マグネット
ジャバラナイロンターポリン(耐熱温度70℃)
Y形I形ナックル、アイ支持金具軟鋼(亜鉛めっき)

基本形寸法図(単位 : mm)

φ20~40(直径20~40mm) DAの寸法図

φ20~40 (直径20~40mm) DAの寸法図

φ20~40(直径20~40mm) DAの寸法図 ショートヘッド

φ20~40(直径20~40mm) DAの寸法図
ショートヘッド

記号
ABCDEFGHIJKLMPQRSUVWARAXAYAL
2013235762123121615125M 8×1M20×1.510812191227867.531.22720
2513740762126141618146M10×1.25M22×1.5128121912291089.534.63022

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、
厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番
DA20X25
DA20X25-A
DA20X50
DA20X50-A
DA20X75
DA20X75-A
DA20X100
DA20X100-A
DA20X125
DA20X150
DA20X150-A
DA20X200
DA25X25
DA25X25-A
DA25X50
DA25X50-A
DA25X100-A
DA25X125
DA25X125-A
DA25X150
DA25X150-A
DA25X200
DA25X200-A
DA25X250
DAB20X25-2
DAB20X25-4
DAB20X50-2
DAB20X50-4
DAB20X75-2
DAB20X75-4
DAB20X100-2
DAB20X125-2
DAB20X200-2
DAB25X25-2
DAB25X50-4
DAB25X75-2
DAB25X75-4
DAB25X100-2
DAB25X100-4
DAB25X125-2
DAB25X125-4
DAB25X150-2
DAB25X200-2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シリンダ内径 D
(φ)
ストローク L
(mm)
本体形状 周囲温度
(℃)
ヘッドカバー仕様 取付形式

3,547円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2025[標準] 標準0~70標準ヘッド基本形

3,800円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2025[標準] 標準0~70ショートヘッド基本形

3,680円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2050[標準] 標準0~70標準ヘッド基本形

3,943円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2050[標準] 標準0~70ショートヘッド基本形

3,800円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2075[標準] 標準0~70標準ヘッド基本形

3,989円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2075[標準] 標準0~70ショートヘッド基本形

4,272円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

20100[標準] 標準0~70標準ヘッド基本形

3,840円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

20100[標準] 標準0~70ショートヘッド基本形

4,240円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

20125[標準] 標準0~70標準ヘッド基本形

4,494円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

20150[標準] 標準0~70標準ヘッド基本形

4,989円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

20150[標準] 標準0~70ショートヘッド基本形

5,489円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

20200[標準] 標準0~70標準ヘッド基本形

4,187円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2525[標準] 標準0~70標準ヘッド基本形

4,486円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2525[標準] 標準0~70ショートヘッド基本形

4,307円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2550[標準] 標準0~70標準ヘッド基本形

4,615円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2550[標準] 標準0~70ショートヘッド基本形

4,510円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

25100[標準] 標準0~70ショートヘッド基本形

5,358円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

25125[標準] 標準0~70標準ヘッド基本形

5,589円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

25125[標準] 標準0~70ショートヘッド基本形

5,689円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

25150[標準] 標準0~70標準ヘッド基本形

5,060円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

25150[標準] 標準0~70ショートヘッド基本形

5,989円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

25200[標準] 標準0~70標準ヘッド基本形

5,989円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

25200[標準] 標準0~70ショートヘッド基本形

6,715円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

25250[標準] 標準0~70標準ヘッド基本形

4,343円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2025[標準] ダイレクトマウント形0~70標準ヘッドサイドマウント

4,343円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2025[標準] ダイレクトマウント形0~70標準ヘッドフロントマウント

4,486円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2050[標準] ダイレクトマウント形0~70標準ヘッドサイドマウント

4,689円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2050[標準] ダイレクトマウント形0~70標準ヘッドフロントマウント

4,889円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2075[標準] ダイレクトマウント形0~70標準ヘッドサイドマウント

4,889円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2075[標準] ダイレクトマウント形0~70標準ヘッドフロントマウント

4,958円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

20100[標準] ダイレクトマウント形0~70標準ヘッドサイドマウント

5,289円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

20125[標準] ダイレクトマウント形0~70標準ヘッドサイドマウント

6,289円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

20200[標準] ダイレクトマウント形0~70標準ヘッドサイドマウント

4,989円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2525[標準] ダイレクトマウント形0~70標準ヘッドサイドマウント

5,243円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2550[標準] ダイレクトマウント形0~70標準ヘッドフロントマウント

5,500円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2575[標準] ダイレクトマウント形0~70標準ヘッドサイドマウント

5,789円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2575[標準] ダイレクトマウント形0~70標準ヘッドフロントマウント

5,772円

1個

3日目

25100[標準] ダイレクトマウント形0~70標準ヘッドサイドマウント

5,772円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

25100[標準] ダイレクトマウント形0~70標準ヘッドフロントマウント

5,989円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

25125[標準] ダイレクトマウント形0~70標準ヘッドサイドマウント

5,989円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

25125[標準] ダイレクトマウント形0~70標準ヘッドフロントマウント

6,289円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

25150[標準] ダイレクトマウント形0~70標準ヘッドサイドマウント

6,989円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

25200[標準] ダイレクトマウント形0~70標準ヘッドサイドマウント

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-M・SS□-Mシリーズ 画像

クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-M・SS□-Mシリーズ

コガネイ

シリンダに装着するクイック継手付スピードコントローラミニタイプです。

耐候性・耐油性 ウレタンチューブ Uシリーズ 画像

耐候性・耐油性 ウレタンチューブ Uシリーズ

コガネイ

クイック継手に装着するウレタンチューブです。

チューブホルダ THシリーズ 画像

チューブホルダ THシリーズ

コガネイ

複数のチューブを簡単に結束できるチューブホルダです。

基本情報

シリンダ作動方式 複動 ロッド作動方式 片ロッド 付加機能 標準
環境・用途 標準 エンドロック なし バルブ なし
可変クッションの有無 なし ストローク調節 なし センサ仕様 なし
ロッド先端金具 なし センサスイッチ なし 最高使用圧力(MPa) 0.9

【在庫品】一般型 スリムシリンダ DAシリーズのレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    注文してから翌日届くところがいいです。品質は何も問題ありません。また購入します。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 設備の安全シャッターの自動化2017/05/23
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    品質面ではメーカー品であり安心の商品です。
    何よりも納入までの期間が大幅に短縮でき、急な設備改造などにも対応出来る納期が嬉しい商品です。
    価格においても他社での購入と大きく差が無く、価格面でも非常に嬉しい商品です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 動作させるために、本体以外何を用意すれば良いか。
回答: スピードコントローラ、チューブ、エアバルブ、継手等です。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)