駆動機器ガイド付シリンダガイド付ジグシリンダシリーズ

駆動機器ガイド付シリンダガイド付ジグシリンダシリーズ
通常単価:
11,340円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

Φ12~63(シリンダ径12〜63mm)で搬送ラインのストッパ、リフター用に最適なジグシリンダ。
【特長】
・取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
・ガイドロッド軸受部はころがり軸受け。
【用途】
・クリーンルーム等に最適。
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

PDF

仕様表

項目シリング径mm
121620
作動方式複動形
使用流体空気
使用圧力範囲MPaスタンダード仕様0.15~1.0
スクレーパ仕様0.2 ~1.0
保証耐圧力 MPa1.5
使用温度範囲 ℃0~60 (耐熱仕様は120)
使用速度範囲 mm/s100~500
クッションゴムバンパ方式
給油不要(ただし、給油する場合は夕ービン油1種〔ISO VG32〕相当品)
配管接続口径M5×0.8Rc1/8
ストローク許容差 mm+1.5
0

シリンダ径とストローク

シリンダ径標準ストローク製作可能最大ストローク
1210、20、30、40、50、75、100100
16
2010、20、30、40、50、75、100、125、150、175、200200

単位 : mm

構造

Tスロット取り付け溝

Tスロット取り付け溝

上面取り付け

上面取り付け

底面取り付け

底面取り付け

上面配管

上面配管

側面取り付け

側面取り付け

側面配管

側面配管

用途で選べるガイドロッド軸受部

いずれも、粉塵やゴミの侵入を防ぐスクレバー仕様がラインナップ。

  1. 1.すべり軸受タイプ
    耐摩耗性に優れ、ストッパなど衝撃をともなう耐横荷重用に最適。
  2. 2.ころがり軸受タイプ
    スムーズで高精度な作動により、プッシャー、リフタ用に最適。

2方向からの配管が可能
取り付け環境に合わせて配管位置が選択でき、合理的な装置設計に対応。また、クリーンシステム対応シリンダの場合、集塵ボードも2方向の配管が可能。
クリーンシステム対応シリンダ
クリーン度、クラス5に対応。
すっきりフォルムのセンサスイッチ
全機種にセンサスイッチ用マグネットを標準装備。埋め込み形だから出っ張らず、狭いスペースへの取り付けも簡単。
エンドキープシリンダもラインアップ
エア源の遮断やエア供給の低下から,ワークの落下などを防ぐエンドキープ機構が垂直方向での安定作動をサポート。
4種類の取り付けが可能
ノン・イオン標準対応
銅形材質を使用していないため、ブラウン管製造ライン等で使用可能。(ただし、クリーンシステム対応シリンダは除く)

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、
厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番
SGDA12X30
SGDA16X10
SGDA16X30
SGDA20X20
SGDA20X30
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シリンダ内径 D
(φ)
ストローク L
(mm)
周囲温度
(℃)

11,340円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

12300~60

11,950円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

16100~60

12,920円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

16300~60

15,200円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

20200~60

15,454円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

20300~60

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-M・SS□-Mシリーズ 画像

クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-M・SS□-Mシリーズ

コガネイ

シリンダに装着するクイック継手付スピードコントローラミニタイプです。

耐候性・耐油性 ウレタンチューブ Uシリーズ 画像

耐候性・耐油性 ウレタンチューブ Uシリーズ

コガネイ

クイック継手に装着するウレタンチューブです。

チューブホルダ THシリーズ 画像

チューブホルダ THシリーズ

コガネイ

複数のチューブを簡単に結束できるチューブホルダです。

基本情報

シリンダ作動方式 複動 ロッド作動方式 片ロッド 本体形状 ガイド付
付加機能 高剛性・高精度高級ガイド / ロッド回り止め機能付 環境・用途 銅・テフロン系材料不使用(一部メッキ) エンドロック なし
バルブ なし スクレーパの有無 スクレーパなし 軸受仕様 すべり軸受タイプ
センサ仕様 なし 配管方向 上面方向 最高使用圧力(MPa) 1.0

駆動機器ガイド付シリンダガイド付ジグシリンダシリーズのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • ロボット設備に使用2018/07/25
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ロボット設備の一部に使用しています。小型で力が大きいものを探していました。価格も安価な方だと思います。納期も早くて助かりました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 動作させるために、本体以外何を用意すれば良いか。
回答: スピードコントローラ、チューブ、エアバルブ、継手等です。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)