制御機器スタンダード電磁弁F10シリーズ

制御機器スタンダード電磁弁F10シリーズ
通常単価:
5,560円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

使い易さの徹底追求から生まれた空圧用電磁弁。
【特長】
・シリンダ径20~40mmまでに対応。
・バルブ幅10mm、低消費電力化を実現。
・シングルダブル共用、違径継手などバリエーション豊富で電磁弁の新しいカタチを提供。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

PDF

使い易さの徹底追求で、さらにパワーアップした新しいカタチ

項目基本形式
F10□T0F10□T1
F10□T2
F10□T3
F10□T4
F10□T5
F10□TA
F10□TB
F10□TC
ポジション数2ポジション3ポジション4ポジション
ポート数5タンデム3ポート
弁機能シングルソレノイド専用シングルソレノイド、ダブルソレノイド両用形クローズドセンタ、エキゾーストセンタ、プレッシャセンタNC/NC,NO/NO,NC/NO

仕様

項目基本形式
F10□T0
F10□T1
F10□T2
F10□T3
F10□T4
F10□T5
F10□TA
F10□TB
F10□TC
F10□T0G
F10□T1G
F10□T2G
F10□T3G
F10□T4G
F10□T5G
F10□T0V
F10□T1V
F10□T2V
F10□T3V
使用流体空気
作動方式内部パイロット形外部パイロット形(正圧用)外部パイロット形(真空用)
流量
特性
音速コンダクタンスC dm3/(s・bar)注10.970.930.750.970.930.970.93
有効断面積〔Cv値〕注2 mm24.8〔0.27〕4.6〔0.25〕3.7〔0.2〕4.8〔0.27〕4.6〔0.25〕4.8〔0.27〕4.6〔0.25〕
配管接続口径注3M5×0.8、φ4,φ6両用継手、Rc1/8
給油不要
使用圧力範囲主弁0.2~0.7MPa0~0.7MPa注4 -100kPa~0.15MPa
外部パイロット-0.2~0.7MPa注4 0.2~0.7MPa
保証耐圧力 MPa1.05
応答時間注5 ON/OFF時
ms
DC12V, DC24V15/15(20)以下15/20(25)以下15/20(25)以下15/15(20)以下15/20(25)以下15/15(20)以下15/20(25)以下
AC100V15/15以下15/20以下-15/15以下15/20以下15/15以下15/20以下
最高作動頻度 Hz5
自己保持に必要な最小励磁時間注6 ms50-50-50-
使用温度範囲(雰囲気および使用流体) ℃5~50
耐衝撃 m/s2294.2
取付方向自由

注1 詳細は流量特性の項を参考。
注2 有効断面積の値は計算値であり、実測値ではない。
注3 詳細は配管接続口の項を参考。
注4 主弁が0.2~0.7MPaのときは外部パイロット圧は主弁と同圧以上0.7MPa以下にする。
注5 空気圧力0.5MPa時の値。AC仕様の応答時間には、スイッチング位相のタイミングにより最大5msが加算される。
2ポジションにはシングルソレノイドとして使用の場合、3ポジションはクローズドセンタのバルブ中立状態からの値。
( )の値は低電流タイプの場合。
注6 ダブルソレノイドとして使用の場合。T0は除く。

電機仕様

項目定格電圧
DC12VDC24V(標準タイプ)DC24V(低電流タイプ)AC100V
使用電圧範囲 V10.8~13.2
(12±10%)
21.6~26.4
(24±10%)
21.6~26.4
(24±10%)
90~110
(100±10%)
定格周波数 Hz---5060
標準電流値(定格電圧印加時)
mA(r.m.s)
3317-8
消費電力 W0.40.4-0.8VA
低電流タイプ電流値(定格電圧印加時)起動 mA--17-
定常 mA4.2
消費電力起動 W--0.4-
定常 W0.1
起動状態の時間(標準時間)
ms
--70-
許容回路漏れ電流 mA2.01.01.01.0
絶縁の種類B種
絶縁抵抗 MΩ100以上
LEDインジケータの色14(SA):赤、12(SB):緑
サージ対策(標準装備)サージ吸収トランジスタフライホイルダイオードブリッジダイオード

シリンダ駆動速度

シリンダ速度の求め方

シリンダ速度の求め方

最大駆動速度

最大駆動速度

測定条件

測定条件
空気圧力 : 0.5MPa
配管 : φ6(外径6mm)×φ4(内径4mm)×長さ1,000mm
継手 : クイック継手TS6-01
シリンダストローク : 150mm

遅れ時間

遅れ時間
注 : 遅れ時間はシリンダストロークにより変化する。

配管接続口径

内容/配管仕様PRX(P2)4(A)、2(B)1(P)、3(R2)、5(R1)、3・5(R)
サブベース付M5×0.8M5×0.8Rc1/8Rc1/8

めねじブロック付--M5×0.8M5×0.8
異径サイズ両用継手ブロック付--φ4・φ6両用M5×0.8
シングル継手ブロック付--φ4またはφ6M5×0.8





一体形めねじブロック付、
PCボードタイプめねじブロック付
M5×0.8M5×0.8M5×0.8Rc1/8
一体形継手ブロック付、
PCボードタイプ継手ブロック付
M5×0.8M5×0.8φ4・φ6両用Rc1/8
一体形シングル継手ブロック付、
PCボードタイプシングル継手ブロック付
M5×0.8M5×0.8φ4またはφ6Rc1/8
分割形めねじブロック付、
シリアル伝送タイプめねじブロック付
-M5×0.8M5×0.8Rc1/4
φ8・φ10両用
φ8、φ10
分割形継手ブロック付、
シリアル伝送タイプ継手ブロック付
-M5×0.8φ4・φ6両用
分割形シングル継手ブロック付、
シリアル伝送タイプシングル継手ブロック付
-M5×0.8φ4またはφ6

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番
F10T1-A1 DC24V
F10T1-A1-PS AC100V
F10T1-A1-PS DC24V
F10T1-FJ-PL AC100V
F10T1-FJ-PL DC24V
F10T1-FJ-PS AC100V
F10T1-FJ-PS DC24V
F10T2-A1 DC24V
F10T2-A1-PL AC100V
F10T2-A1-PL DC24V
F10T2-A1-PS AC100V
F10T2-A1-PS DC24V
F10T2-FJ-PL AC100V
F10T2-FJ-PL DC24V
F10T2-FJ-PS AC100V
F10T2-FJ-PS DC24V
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
切換の種類 ソレノイドの数 電源切時の状態 その他仕様 配線のタイプ 2ポジション・シングルソレノイド仕様 電圧

5,774円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2位置エキゾーストシングル自己復帰(スプリングリターン)A形出力部プレート付無記号シングル・ダブル両用形DC24V

6,129円

1個

3日目

2位置エキゾーストシングル自己復帰(スプリングリターン)A形出力部プレート付PSシングル・ダブル両用形AC100V

5,774円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2位置エキゾーストシングル自己復帰(スプリングリターン)A形出力部プレート付PSシングル・ダブル両用形DC24V

6,040円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2位置エキゾーストシングル自己復帰(スプリングリターン)出力ポート異径サイズPLシングル・ダブル両用形AC100V

6,879円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2位置エキゾーストシングル自己復帰(スプリングリターン)出力ポート異径サイズPLシングル・ダブル両用形DC24V

6,643円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2位置エキゾーストシングル自己復帰(スプリングリターン)出力ポート異径サイズPSシングル・ダブル両用形AC100V

6,879円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2位置エキゾーストシングル自己復帰(スプリングリターン)出力ポート異径サイズPSシングル・ダブル両用形DC24V

5,774円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ダブル自己保持A形出力部プレート付無記号-DC24V

5,560円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ダブル自己保持A形出力部プレート付PL-AC100V

6,379円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ダブル自己保持A形出力部プレート付PL-DC24V

6,129円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ダブル自己保持A形出力部プレート付PS-AC100V

6,379円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ダブル自己保持A形出力部プレート付PS-DC24V

6,040円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ダブル自己保持出力ポート異径サイズPL-AC100V

6,715円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ダブル自己保持出力ポート異径サイズPL-DC24V

6,040円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-ダブル自己保持出力ポート異径サイズPS-AC100V

6,040円

1個

3日目

-ダブル自己保持出力ポート異径サイズPS-DC24V

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート 画像

クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート

コガネイ

電磁弁に装着するクイック継手ストレートミニタイプです。

耐候性・耐油性 ウレタンチューブ Uシリーズ 画像

耐候性・耐油性 ウレタンチューブ Uシリーズ

コガネイ

クイック継手に装着するウレタンチューブです。

マフラ 樹脂製 KMシリーズ 画像

マフラ 樹脂製 KMシリーズ

コガネイ

電磁弁に装着するマフラ樹脂製です。

基本情報

ポート数 5ポート弁 用途 単体使用 種類 電磁弁
設置方法 ダイレクト 仕様 標準 / 無給油 適応シリンダ径(φ) 50
駆動の種類 パイロット式スプール 配管 ダイレクト配管 CV値 0.27
シールの種類 ソフトシール 手動スイッチ ノンロック・ロック共用

制御機器スタンダード電磁弁F10シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 接続するために電磁弁本体の他に何を用意すれば良いですか?
回答: 電磁弁単体ですと、継手、継手用チューブ、マフラが必要です。マニホールドですと一次側用継手も必要です。また、オプションで予め継手付をご指定されていれば追加のご用意は必要ないです。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)