(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

小形電磁弁030シリーズ

小形電磁弁030シリーズ
通常単価:
3,294円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

小形軽量化と流量増強、しかも電流低減という課題を、先進の技術で解決した気鋭の空圧用電磁弁。
【特長】
・シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
・多様なオプションや、Rc1/8仕様が加わって最大20連まで可能なマニホールドなどがある。
・高度な要求に応える拡張性も魅力。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

PDF

高度な電磁弁システムが、自在に構成できる

  • 省スペースとコスト・パフォーマンス重視の030シリーズは信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できる。
  • パワフルで低電流(例:AC100V起動時36mA)で定評のあるソレノイドは、AC用はバリスタ、DC用はフライホイルダイオードをそれぞれ標準装備。信頼の耐サージ設計。
  • 29-/min(ANR)供給圧力0.5MPa時の流量を実現。・単体・直接配管から多連マニホールドまで、すべてをカバーする柔軟な拡張性と合理性も、大きな特長。
  • 着脱が容易で確実なプラグコネクタ(オプション)。
  • ストレート、エルの 2 タイプが用意され、いずれも動作確認の容易な LED インジケータが付いている。
  • DIN式コネクタや、1,000mm、3,000mmのリード線も、オーダーメイドで装備できる。
  • 整備・調整に配慮したノンロック式手動ボタンを標準装備。指先操作用の突出形ロック式手動ボタン(オプション)も用意されている。
  • 取付バルブは単体用と共通ですから、システムアップや連数変更などの変化にも、経済的に即応できる。
  • 2・3ポートだけで10連までなら、コンパクトなT形。2・3・5ポート混合で10連までならF形、そして11連以上なら、配管ポートがRc1/8仕様のF01形と、合理的でキメ細かい選択が可能。
シリンダ速度の求め方 シリンダ1ストロークに要する時間を求める時には最高速度部分の時間t2にシリンダ遅れ時間(電磁弁に通電してからシリンダが動き始めるまでの遅れ時間)t1に加える。またクッションがある場合は、さらにクッション部分の時間t3を加える。一般にtaは0.2秒程度みておく。

シリンダ速度の求め方
シリンダ1ストロークに要する時間を求める時には最高速度部分の時間t2にシリンダ遅れ時間(電磁弁に通電してからシリンダが動き始めるまでの遅れ時間)t1に加える。またクッションがある場合は、さらにクッション部分の時間t3を加える。一般にtaは0.2秒程度みておく。

最大駆動速度

最大駆動速度

遅れ時間 注 : バルブの構造上遅れ時間はシリンダ及び配管の容積により変化

遅れ時間
注 : バルブの構造上遅れ時間はシリンダ及び配管の容積により変化

項目基本形式
直接配管・
T,F,F01形マニホールド
030E1030-4E1
ポジション数2ポジション
ポート数2・3ポート5ポート
弁機能常時閉(NC)シングルソレノイド

基本形式と弁機能

項目基本形式030E1030-4E1
直接配管・T,F,F01形マニホールド
使用流体空気
作動方式直動形内部パイロット形
流量特性音速コンダクタンスC dm3/(s・bar)注11(P)→2(A)0.122(A)→3(R)0.161(P)→4(A),2(B)0.124(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16
有効断面積〔Cv値〕 mm21(P)→2(A)0.6〔0.03〕2(A)→3(R)0.8〔0.04〕1(P)→4(A),2(B)0.6〔0.03〕(A4)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8〔0.04〕
配管接続口径注2M5×0.8
給油不要
使用圧力範囲 MPa0~0.70.15~0.7
保証耐圧力 MPa1.05
応答時間ON時/OFF時 msDC12V, DC24V10/25以下
AC100V, AC200V15/40以下
最高作動頻度 Hz5
使用温度範囲(雰囲気および使用流体) ℃5~50
耐衝撃 m/s2117.7
取付方向自由

仕様
注1 : 音速コンダクタンスの値は計算値であり実測値ではない

項目定格電圧
DC12VDC24VAC100VAC200V
方式サージ対策用
フライホイルダイオード内蔵
シェーディング方式
使用電圧範囲 V10.8~13.221.6~26.490~13290~132
(12±10%)(24±10%)(100+32
-10
%)(200+32
-10
%)
電流値
(定格電圧
印加時)
周波数 Hz--50605060
起動 mA (r.m.s.)--36321816
励磁 mA (r.m.s.)130(1.6W)
〔LEDインジケータ
付は140(1.7W)〕
65(1.6W)
〔LEDインジケータ
付は140(1.8W)〕
24201210
許容回路漏れ電流値 mA8442
絶縁抵抗 MΩ100以上
結線方式と
リード線長さ
標準グロメット式:300mm
オプションプラグコネクタ式:300mm
オーダーメイドについては786ページをご覧ください。
リード線の色茶色(+)
黒色(−)
赤色(+)
黒色(−)
黄色白色
LEDインジケータの色赤色黄色緑色
サージ対策(標準装備)フライホイルダイオードバリスタ

電気仕様

3ポート常時閉(NC)

3ポート常時閉(NC)

030E1(非通電時) コラム、ソレノイドカバー、モールドソレノイド、ブランジャ、ブランジャスプリング、ブランジャピン、手動ボタン、本体、フラッパ、シェーディングコイル(ACソレノイドのみ)

030E1(非通電時)
コラム、ソレノイドカバー、モールドソレノイド、ブランジャ、ブランジャスプリング、ブランジャピン、手動ボタン、本体、フラッパ、シェーディングコイル(ACソレノイドのみ)

030E1(通電時)

030E1(通電時)

5ポート2ポジション常時閉(NC)

5ポート2ポジション常時閉(NC)

030-4E1(非通電時) コラム、ソレノイドカバー、モールドソレノイド、ブランジャ、ブランジャスプリング、ブランジャピン、手動ボタン、本体、フラッパ、ダイヤフラム、シェーディングコイル(ACソレノイドのみ)

030-4E1(非通電時)
コラム、ソレノイドカバー、モールドソレノイド、ブランジャ、ブランジャスプリング、ブランジャピン、手動ボタン、本体、フラッパ、ダイヤフラム、シェーディングコイル(ACソレノイドのみ)

030-4E1 (通電時)

030-4E1 (通電時)

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番
030-4E1 DC24V
030-4E1-PLL AC100V
030-4E1-PSL AC100V
030E1 DC24V
030E1-PSL DC24V
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ポート数 切換の種類 駆動の種類 パイロット給気 配線のタイプ 電圧

5,760円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

5ポート弁 2位置エキゾースト パイロット式ポペット 内部 無記号 DC24V

6,289円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

5ポート弁 2位置エキゾースト パイロット式ポペット 内部 PLL AC100V

6,289円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

5ポート弁 2位置エキゾースト パイロット式ポペット 内部 PSL AC100V

3,294円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3ポート弁 2位置ノーマルクローズ 直動式ポペット - 無記号 DC24V

3,468円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3ポート弁 2位置ノーマルクローズ 直動式ポペット - PSL DC24V

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート 画像

クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート

コガネイ

電磁弁に装着するクイック継手ストレートミニタイプです。

耐候性・耐油性 ウレタンチューブ Uシリーズ 画像

耐候性・耐油性 ウレタンチューブ Uシリーズ

コガネイ

クイック継手に装着するウレタンチューブです。

マフラ 樹脂製 KMシリーズ 画像

マフラ 樹脂製 KMシリーズ

コガネイ

電磁弁に装着するマフラ樹脂製です。

基本情報

用途 単体使用 種類 電磁弁 設置方法 ダイレクト
ソレノイドの数 シングル 仕様 標準 / 無給油 電源切時の状態 自己復帰(スプリングリターン)
配管口の種類 M 配管ねじの呼び M5 適応シリンダ径(φ) 22
配管 ダイレクト配管 CV値 0.03 シールの種類 ソフトシール

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

小形電磁弁030シリーズのレビュー

評価 4.6 平均4.6 (3件のレビュー) レビューを書く
  • シリンダー動作用で購入2019/11/21
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    安価な電磁弁を探してたところ、一流メーカーの電磁弁が格安で販売してたので、購入しました。当然動作も問題ありません。
    納期も早くてほんと助かります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    安価で小型なのでいつも使用しています。納期も早いので助かっています。マニホールドタイプよりも安く、連結して使用しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • シリンダー制御2020/01/25
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    シリンダー経が小さいときに使用しています。使いやすく安価でいいと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 接続するために電磁弁本体の他に何を用意すれば良いですか。
回答: 電磁弁単体ですと、継手、継手用チューブ、マフラが必要です。マニホールドですと一次側用継手も必要です。また、オプションで予め継手付をご指定されていれば追加のご用意は必要ないです。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)