NLPシリーズ空冷一段パッケージ形

NLPシリーズ空冷一段パッケージ形
通常単価:
298,999円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のための振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。
・架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。
・過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。
・冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や電動機の過熱を防ぎます。
・操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。
・縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。
・イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
【用途】
・静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源。
・住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策。
・精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所。
・自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!(03-5805-7404:コンプレッサ選定相談窓口まで)


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。

PDF

型番
NLP-07MS
NLP-07MT-5
NLP-07MT-6
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コンプレッサー 吐出空気量
(L/min)
電動機定格出力
(kW{PS})
電動機定格出力馬力範囲
(PS)
駆動源(種類) 騒音値
(dB)
冷却方式 空気タンク容積/容量
(l)
回転速度
(min-1)
周波数
(Hz)
トラスココード

310,357円

1個

お見積り

10~100未満0.75{1}1~2未満単相50空冷式13.81130--

298,999円

1個

お見積り

10~100未満0.75{1}1~2未満三相50空冷式13.8113050851-0619

298,999円

1個

お見積り

10~100未満0.75{1}1~2未満三相50空冷式13.8113060851-0620

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 パッケージコンプレッサー 最高圧力(MPa) 0.95 潤滑方式 給油式
ドライヤ 非搭載 圧縮段数 1段圧縮 運転制御方式 圧力開閉制御(自動発停)
圧縮方式 レシプロ

NLPシリーズ空冷一段パッケージ形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)