• 2018/2/22 20:30 ~ 2/23 2:00 と 2018/2/25 8:00 ~ 2/26 0:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
  • 大雪の影響により福井県にて商品のお届けに遅延が発生しております。そのため、到着日・到着時間指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

一次圧力調整弁・落水防止弁 GD-20Rシリーズ

一次圧力調整弁・落水防止弁 GD-20Rシリーズ
通常単価:
59,835円~
通常出荷日:
5日目~

【特長】
・中高層ビル設備の開放回路方式でポンプの停止時、管内の流体の落水防止用に使用されます。
・ポンプのリリーフ弁として用いられ、負荷変動による圧力変化分を逃し、ポンプ運転中常に管内圧力をー定に保ちます。
・圧力検出部を大きくとっているため圧力変化に対する応答性・締切性が確実です。
・GD-20RCは本体内外面をナイロン11でコーティングを行っていますので、耐食性に優れています。

PDF

型番

17 の型番候補があります候補を表示

型番
GD-20R-FCD-15A
GD-20R-FCD-20A
GD-20R-FCD-25A
GD-20R-FCD-32A
GD-20R-FCD-40A
GD-20R-FCD-50A
GD-20R-FCD-65A
GD-20R-FCD-80A
GD-20R-FCD-100A
GD-20R-FCD-125A
GD-20R-FCD-150A
GD-20R-SCS-15A
GD-20R-SCS-20A
GD-20R-SCS-25A
GD-20R-SCS-32A
GD-20R-SCS-40A
GD-20R-SCS-50A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) 制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) 最高適用圧力詳細 一次側圧力
(MPa)
材質(弁体・弁座)

59,835円

1個

5日目

1/2B(15A)1/2B(15A)0.70.26~0.7青銅

59,835円

1個

5日目

3/4B(20A)3/4B(20A)0.70.26~0.7青銅

60,164円

1個

5日目

1B(25A)1B(25A)0.70.26~0.7青銅

80,219円

1個

5日目

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)0.70.26~0.7青銅

80,876円

1個

5日目

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)0.70.26~0.7青銅

88,109円

1個

5日目

2B(50A)2B(50A)0.70.26~0.7青銅

120,986円

1個

5日目

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)0.70.26~0.7青銅

142,027円

1個

5日目

3B(80A)3B(80A)0.70.26~0.7青銅

217,643円

1個

5日目

4B(100A)4B(100A)0.50.26~0.5青銅

430,684円

1個

40日目

5B(125A)5B(125A)0.50.26~0.5青銅

576,657円

1個

40日目

6B(150A)6B(150A)0.50.26~0.5青銅

223,030円

1個

お見積り

1/2B(15A)1/2B(15A)0.70.26~0.7ステンレス鋼

223,030円

1個

お見積り

3/4B(20A)3/4B(20A)0.70.26~0.7ステンレス鋼

261,726円

1個

お見積り

1B(25A)1B(25A)0.70.26~0.7ステンレス鋼

333,489円

1個

お見積り

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)0.70.26~0.7ステンレス鋼

334,192円

1個

お見積り

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)0.70.26~0.7ステンレス鋼

361,632円

1個

お見積り

2B(50A)2B(50A)0.70.26~0.7ステンレス鋼

Loading...

  1. 1

基本情報

調整弁/安全弁種類 落水防止弁 使用流体 水 / 空気 / 油 最高適用圧力(MPa) 0.11~1
最高流体温度(℃) 80 本体材質 球状黒鉛鋳鉄 接続種類 同径接続
供給側 フランジ接続種類 JIS 10Kフランジ 制御側 フランジ接続種類 JIS 10Kフランジ

一次圧力調整弁・落水防止弁 GD-20Rシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)