• お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後に「Webお問い合わせフォーム」もご利用ください。
  • 大雪の影響により、宅配会社の荷受中止が発生しております。該当エリアは、福井県となります。そのため、本日弊社より該当エリアのお客様へ商品の出荷が行えない状況です。また、明日も同様に出荷できない可能性がございますのでご了承ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

一次圧力調整弁・落水防止弁 GD-20RCシリーズ

一次圧力調整弁・落水防止弁 GD-20RCシリーズ
通常単価:
100,602円~
通常出荷日:
お見積り

ポンプのリリーフ弁として用いられ、負荷変動による圧力変化分を逃し、ポンプ運転中常に管内圧力を一定に保ちます。

【特長】
・中高層ビル設備の開放回路方式でポンプの停止時、管内の流体の落水防止用に使用されます。
・圧力検出部を大きくとっているため圧力変化に対する応答性・締切性が確実です。
・GD-20RCは本体内外面をナイロン11でコーティングを行っていますので、耐食性に優れています。

PDF

型番

11 の型番候補があります候補を表示

型番
GD-20RC-15A
GD-20RC-20A
GD-20RC-25A
GD-20RC-32A
GD-20RC-40A
GD-20RC-50A
GD-20RC-65A
GD-20RC-80A
GD-20RC-100A
GD-20RC-125A
GD-20RC-150A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) 制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) 最高適用圧力詳細 一次側圧力
(MPa)

100,602円

1個

お見積り

1/2B(15A)1/2B(15A)0.70.26~0.7

100,602円

1個

お見積り

3/4B(20A)3/4B(20A)0.70.26~0.7

101,917円

1個

お見積り

1B(25A)1B(25A)0.70.26~0.7

117,698円

1個

お見積り

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)0.70.26~0.7

120,328円

1個

お見積り

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)0.70.26~0.7

128,219円

1個

お見積り

2B(50A)2B(50A)0.70.26~0.7

183,452円

1個

お見積り

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)0.70.26~0.7

223,561円

1個

お見積り

3B(80A)3B(80A)0.70.26~0.7

297,205円

1個

お見積り

4B(100A)4B(100A)0.50.26~0.5

531,945円

1個

お見積り

5B(125A)5B(125A)0.50.26~0.5

677,260円

1個

お見積り

6B(150A)6B(150A)0.50.26~0.5

Loading...

  1. 1

基本情報

調整弁/安全弁種類 落水防止弁 使用流体 水 / 空気 / 油 最高適用圧力(MPa) 0.11~1
最高流体温度(℃) 60 接続種類 同径接続 供給側 フランジ接続種類 JIS 10Kフランジ
制御側 フランジ接続種類 JIS 10Kフランジ

一次圧力調整弁・落水防止弁 GD-20RCシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)