自動アンローダ式GNシリーズ モータ付

自動アンローダ式GNシリーズ モータ付
通常単価:
140,200円~
通常出荷日:
5日目~

【特長】
・自動アンローダ弁により電動機を止めずに設定された圧力で負荷運転、無負荷運転を繰り返す制御方式です。
・圧縮空気を定量でしかも連続的に使用する場合に適します。
・全閉外扇モーター標準装備。
・低圧・低騒音使用で3年保証、ライフサイクルコスト低減に貢献。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!(03-5805-7404:コンプレッサ選定相談窓口まで)


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
GN-08D-50HZP
GN-08D-60HZP
GN-08D-S50HZ
GN-08D-S60HZ
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
駆動源(定格電圧) 駆動源(種類) 周波数
(Hz)

140,200円

1個

5日目

200V三相50

140,200円

1個

5日目

200/220V三相60

144,971円

1個

6日目

[100V] 100V単相50

144,971円

1個

6日目

[100V] 100V単相60

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 汎用コンプレッサー 制御圧力(MPa) 0.98 吐出し空気量(L/min) 10~100未満
電動機定格出力(kW{PS}) 0.75{1} 電動機定格出力馬力範囲(PS) 1~2未満 潤滑方式 給油式
騒音値(dB) 71 運転制御方式 自動アンローダ式 圧縮方式 レシプロ式
吐出し空気量(L/min) 80 空気タンク容積(L) 38 外形寸法(mm) 907X370X673

自動アンローダ式GNシリーズ モータ付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)