ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKH-75D

ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKH-75D
通常単価:
884,750円~
通常出荷日:
11日目

静音パッケージコンプレッサ(エアパック)に冷凍式エアドライヤがセットアップされたドライ・パックスはクリーンな空気を供給し、かつ省スペース設計です。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!(03-5805-7404:コンプレッサ選定相談窓口まで)


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
DPKH-75D-50HZP
DPKH-75D-60HZP
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
駆動源(定格電圧) 周波数
(Hz)

943,733円

1個

11日目

200V50

884,750円

1個

11日目

200/220V60

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 パッケージコンプレッサー 制御圧力(MPa) 1.37 吐出し空気量(L/min) 700~800未満
電動機定格出力(kW{PS}) 7.5{10} 電動機定格出力馬力範囲(PS) 10~20未満 潤滑方式 給油式
駆動源(種類) 三相 騒音値(dB) 57 ドライヤ
運転制御方式 全自動運転制御式 圧縮方式 レシプロ式 吐出し空気量(L/min) 760
空気タンク容積(L) 91 外形寸法(mm) 1128X801X1406

ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKH-75Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)