オイルフリー式 ハンディコンプレッサ COLT モータ付

オイルフリー式 ハンディコンプレッサ COLT モータ付
  • 数量スライド割引
通常単価:
45,807
通常出荷日:
6日目

小型・軽量・オイルフリー!家庭用100V電源でOK。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!(03-5805-7404:コンプレッサ選定相談窓口まで)


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

◆分割決済もご利用いただけます。詳細はこちらから

PDF

 
型番
COLT-50HZ
COLT-60HZ
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電動機定格出力
(kW{PS})
吐出し空気量
(L/min)
周波数
(Hz)

45,807円

1個あり

6日目

0.78{1.1}4550

45,807円

1個あり

6日目

0.9{1.2}5260

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 汎用コンプレッサー 制御圧力(MPa) 0.78 吐出し空気量(L/min) 10~100未満
電動機定格出力馬力範囲(PS) 1~2未満 潤滑方式 無給油式 駆動源(種類) 単相
騒音値(dB) 70 運転制御方式 圧力スイッチ式

オイルフリー式 ハンディコンプレッサ COLT モータ付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)