オイルフリー式 オイルフリーコンプレッサFOU-15A

オイルフリー式 オイルフリーコンプレッサFOU-15A
通常単価:
245,533
通常出荷日:
30日目

空気制御、化学・食品・医薬品の圧送・かくはん・空気補給、高級塗装、エアツール駆動、エア乾燥・除塵、タイヤ充気等、あらゆる場面で使用できます。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!(03-5805-7404:コンプレッサ選定相談窓口まで)


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
FOU-15A-50HZP
FOU-15A-60HZP
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
駆動源(定格電圧) 周波数
(Hz)

245,533円

1個

30日目

200V50

245,533円

1個

30日目

200/220V60

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 汎用コンプレッサー 制御圧力(MPa) 0.93 吐出し空気量(L/min) 100~200未満
電動機定格出力(kW{PS}) 1.5{2} 電動機定格出力馬力範囲(PS) 2~5未満 潤滑方式 無給油式
駆動源(種類) 三相 騒音値(dB) 71 ドライヤ なし
運転制御方式 自動アンローダ式 圧縮方式 レシプロ式 吐出し空気量(L/min) 165
空気タンク容積(L) 70 外形寸法(mm) 1140X360X858

オイルフリー式 オイルフリーコンプレッサFOU-15Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)