オイルフリー式 オイルフリーコンプレッサFOH-08

オイルフリー式 オイルフリーコンプレッサFOH-08
通常単価:
173,729円~
通常出荷日:
6日目~

空気制御、化学・食品・医薬品の圧送・かくはん・空気補給、高級塗装、エアツール駆動、エア乾燥・除塵、タイヤ充気等、あらゆる場面で使用できます。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!(03-5805-7404:コンプレッサ選定相談窓口まで)


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

PDF

型番
FOH-08-50HZP
FOH-08-60HZP
FOH-08-S50HZ
FOH-08-S60HZ
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
駆動源(定格電圧) 駆動源(種類) 周波数
(Hz)
外形寸法
(mm)

181,233円

1個

7日目

200V三相50782X335X781

181,233円

1個

7日目

200/220V三相60782X335X781

173,729円

1個

6日目

[100V] 100V単相50782X342X781

173,729円

1個

6日目

[100V] 100/110V単相60782X342X781

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 汎用コンプレッサー 制御圧力(MPa) 0.93 吐出し空気量(L/min) 10~100未満
電動機定格出力(kW{PS}) 0.75{1} 電動機定格出力馬力範囲(PS) 1~2未満 潤滑方式 無給油式
騒音値(dB) 69 ドライヤ なし 運転制御方式 圧力開閉式
圧縮方式 レシプロ式 吐出し空気量(L/min) 75 空気タンク容積(L) 38

オイルフリー式 オイルフリーコンプレッサFOH-08のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)