オイルフリー圧縮機

オイルフリー圧縮機
通常単価:
87,250円~
通常出荷日:
31日目

無給油式でメンテナンスフリー。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!(03-5805-7404:コンプレッサ選定相談窓口まで)


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BFOP-08

型番
BFOP-08
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
吐出し空気量
(L/min)
電動機定格出力
(kW{PS})
電動機定格出力馬力範囲
(PS)
運転制御方式 吐出し空気量
(L/min)

87,250円

1個

31日目

10~100未満0.75{1}1~2未満[アンローダー制御] 断続75

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 圧縮機本体 制御圧力(MPa) 0.93 潤滑方式 無給油式

オイルフリー圧縮機の型番BFOP-08のページです。
型番BFOP-08に関する仕様情報を記載しております。

BFOP-08で型番確定

この商品のバリエーション

型番
BFOP-15
BFOU-15
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
吐出し空気量
(L/min)
電動機定格出力
(kW{PS})
電動機定格出力馬力範囲
(PS)
運転制御方式 吐出し空気量
(L/min)

130,625円

1個

31日目

100~200未満1.5{2}2~5未満[アンローダー制御] 断続165

147,857円

1個

31日目

100~200未満1.5{2}2~5未満[アンローダー制御] 連続165

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)