エアパックス(パッケージコンプレッサ)

エアパックス(パッケージコンプレッサ)
通常単価:
174,500円~
通常出荷日:
5日目~

防音と防振対策をした静音パッケージコンプレッサ。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!(03-5805-7404:コンプレッサ選定相談窓口まで)


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
APK-08C-50HZP
APK-08C-60HZP
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
制御圧力
(MPa)
吐出し空気量
(L/min)
電動機定格出力
(kW{PS})
電動機定格出力馬力範囲
(PS)
駆動源(定格電圧) 騒音値
(dB)
運転制御方式 吐出し空気量
(L/min)
周波数
(Hz)
空気タンク容積
(L)
外形寸法
(mm)

186,133円

1個

5日目

0.69~0.8810~100未満0.75{1}1~2未満200V51[アンローダー制御] 断続855031750X651X811

174,500円

1個

5日目

0.69~0.8810~100未満0.75{1}1~2未満200/220V51[アンローダー制御] 断続856031750X651X811

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 パッケージコンプレッサー 潤滑方式 給油式 駆動源(種類) 三相
ドライヤ なし 圧縮方式 レシプロ式

エアパックス(パッケージコンプレッサ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)