• このたび北海道で発生した地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。一部地域(※)を除き、北海道向けのご注文を通常どおり受け付けております。なお、交通規制等の影響で配送が遅延する可能性があるため、到着希望日・希望時間の指定はお受けいたしかねます。
    ※注文停止地域:勇払郡 厚真町 【9月12日 12:00現在】
  • 台風21号の影響により、現在一部商品の出荷および配送に遅延が発生しております。ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。
    ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

JIS 10K型 鋳鉄F形スイングチェッキバルブ カウンターウエイト型

JIS 10K型 鋳鉄F形スイングチェッキバルブ カウンターウエイト型
  • 数量スライド割引
通常単価:
47,613円~
通常出荷日:
お見積り

カウンターウエイトの調整により、ウォーターハンマーの防止や封止性の向上、ジスクの開閉をスムーズにすることができます。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

J10-FNSF-UW/CW-50A

 
型番
J10-FNSF-UW/CW-50A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) 制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)

47,613円

1個あり

お見積り

2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 スイング式 使用流体 水 / 油 呼び圧力 10K
本体材質 FC200 供給側 接続種類 フランジ 制御側 接続種類 フランジ
最高許容圧力(MPa) 1.4 最高許容圧力詳細(0~120℃以下の静流水)(MPa) 1.4 最高許容圧力詳細(0~120℃以下の油・脈動水)(MPa) 1.0

JIS 10K型 鋳鉄F形スイングチェッキバルブ カウンターウエイト型の型番J10-FNSF-UW/CW-50Aのページです。
型番J10-FNSF-UW/CW-50Aに関する仕様情報を記載しております。

J10-FNSF-UW/CW-50Aで型番確定

JIS 10K型 鋳鉄F形スイングチェッキバルブ カウンターウエイト型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
J10-FNSF-UW/CW-100A
J10-FNSF-UW/CW-125A
J10-FNSF-UW/CW-150A
J10-FNSF-UW/CW-200A
J10-FNSF-UW/CW-65A
J10-FNSF-UW/CW-80A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) 制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)

123,651円

1個

お見積り

4B(100A)4B(100A)

140,283円

1個

お見積り

5B(125A)5B(125A)

216,859円

1個

お見積り

6B(150A)6B(150A)

280,566円

1個

お見積り

8B(200A)8B(200A)

52,457円

1個あり

お見積り

2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

70,785円

1個

お見積り

3B(80A)3B(80A)

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)