• 2018/2/22 20:30 ~ 2/23 2:00 と 2018/2/25 8:00 ~ 2/26 0:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
  • 大雪の影響により福井県にて商品のお届けに遅延が発生しております。そのため、到着日・到着時間指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

20K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形リフトチェッキバルブ〈ユニオンボンネット型〉

20K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形リフトチェッキバルブ〈ユニオンボンネット型〉
  • 数量スライド割引
通常単価:
8,428円~
通常出荷日:
お見積り

強靭で、耐熱性・耐食性・耐摩耗性に富むバルブです。蒸気、高温水、それに埋設ラインのような、より安全性を求める個所にお使いください。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

20-DNF-N-50A

 
型番
20-DNF-N-50A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) 制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)

25,149円

1個あり

お見積り

2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 リフト式 使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス 呼び圧力 20K
本体材質 FCD-S 供給側 接続種類 フランジ 制御側 接続種類 フランジ
最高許容圧力(MPa) 2.8 最高許容圧力詳細(-10℃~+120℃の静流水)(MPa) 2.8 最高許容圧力詳細(300℃の蒸気・空気・油・脈動水)(MPa) 2.3
最高許容圧力詳細(-10℃~+220℃の蒸気・空気・油・脈動水)(MPa) 2.5 最高許容圧力詳細(350℃の蒸気・空気・油・脈動水)(MPa) 2.0

20K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形リフトチェッキバルブ〈ユニオンボンネット型〉の型番20-DNF-N-50Aのページです。
型番20-DNF-N-50Aに関する仕様情報を記載しております。

20K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形リフトチェッキバルブ〈ユニオンボンネット型〉のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
20-DNF-N-15A
20-DNF-N-20A
20-DNF-N-25A
20-DNF-N-32A
20-DNF-N-40A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) 制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)

8,428円

1個あり

お見積り

1/2B(15A)1/2B(15A)

10,238円

1個あり

お見積り

3/4B(20A)3/4B(20A)

13,260円

1個あり

お見積り

1B(25A)1B(25A)

16,943円

1個あり

お見積り

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

18,846円

1個あり

お見積り

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

新機能のご案内

以下をお知らせする領域です。

  • 型番確定までの仕様・寸法の選択数
  • 現在の確定している型番
  • 追加工できる型番のご案内

型番20-DNF-N-50Aで確定しました。