• 2017/9/24 16:00 ~ 22:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

2.2MPa仕様 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形リフトチェッキバルブ

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

 
型番
16-DN-N(ショウボウ)-15A
16-DN-N(ショウボウ)-20A
16-DN-N(ショウボウ)-25A
16-DN-N(ショウボウ)-32A
16-DN-N(ショウボウ)-40A
16-DN-N(ショウボウ)-50A
型番通常単価スライド値引通常
出荷日
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

6,298円

お見積り 1/2B(15A)1/2B(15A)

7,483円

お見積り 3/4B(20A)3/4B(20A)

9,080円

お見積り 1B(25A)1B(25A)

11,333円

お見積り 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

15,112円

お見積り 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

19,688円

お見積り 2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 リフト式 使用流体 呼び圧力 16K
本体材質 FCD-S 供給側 接続種類 Rc 制御側 接続種類 Rc
最高許容圧力(MPa) 2.2

2.2MPa仕様 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形リフトチェッキバルブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)