ボールベアー IS-BK型

ボールベアー IS-BK型
  • 数量スライド割引
通常単価:
-
通常出荷日:
3日目~

主に金型交換用として。
【特長】
・スプリング機構を搭載することにより、金型の搬送・位置決め完了後、金型をクランプすることでボール部をダウンさせ、ボールベアーを取り外すことなく金型固定を実施することが可能です。
・主にプレスの金型交換用として使用されています。

PDF

型番
IS-19BK-05
IS-25BK-08
IS-25BK-20
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS使用耐荷重範囲
(N)
使用荷重
(N)
外径 D
(φ)
ボールサイズ (inch)
(φ)

5,589円

1個

お見積り

10100.1~500.046135.819.05(3/4)

-

1個

お見積り

10500.1~50007844225.4(1)

11,071円

1個あり

3日目

10500.1~500019316025.4(1)

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

高耐食・高強度小径玉軸受(プラストロベアリング) 画像

高耐食・高強度小径玉軸受(プラストロベアリング)

ミスミ

ステンレスより高耐食が求められる食品、薬品装置向け!

玉軸受ユニット 鋳物製ピロータイプ(テーパ穴タイプ) 画像

玉軸受ユニット 鋳物製ピロータイプ(テーパ穴タイプ)

ミスミ

テーパ穴で軸を受ける事ができ、衝撃荷重がある環境に最適!

無給油ブッシュ 高精度タイプ 画像

無給油ブッシュ 高精度タイプ

ミスミ

高精度な直動・回転運動が可能!精密な昇降動作が出来、搬送機構としてご利用頂きます。定期潤滑不要でメンテナンスコストを削減できます。

基本情報

種類 スプリング付 形状 円筒 本体材質 スチール
メインボール材質 スチール サブボール スチール 用途 一般用エアボールベアー

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)