建築配管用銅管対応継手 CUプレス ソケット

建築配管用銅管対応継手 CUプレス ソケット
  • 数量スライド割引
通常単価:
306円~
通常出荷日:
5日目~

【特長】
・作業工程を簡略化できます。
・施工品質が均一です。
・安全なメカニカル接合です。
・リフォームに適しています。

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

 
型番
ドウ-S-10
ドウ-S-15
ドウ-S-20
ドウ-S-25
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼びA 1 呼びB 1 適用管外径 1
(mm)
最高使用温度
(℃)
注文単位
(個)

306円

1個あり

5日目

103/812.700~801

598円

1個

80日目

151/215.880~801

802円

1個

80日目

203/422.220~801

1,005円

1個

80日目

25128.580~801

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 継手 適用管種類 銅管(建築用) 接続種類 管⇔管 同径 差込み式
接続形状 ストレート 管⇔管 (ユニオン/ソケット/レジューサ等) 継手種類 プレス式継手 適用管サイズ種類 銅管建築用サイズ
適用管材質 材質 表面処理 なし
最高使用圧力区分(MPa) 1.0Mpa以下 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 水 / 空気 / 薬品 / 油

建築配管用銅管対応継手 CUプレス ソケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)