潤滑剤スーパールブ

潤滑剤スーパールブ
  • 数量スライド割引
通常単価:
15,899
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・コベルコ独自の潤滑剤スーパールブは、性質劣化が少ないうえスラッジレスで、圧縮機の性能低下を抑えます。
・さらに12,000時間という長い交換サイクルで、オイル交換費用や部品コストを低減します


◆コンプレッサのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

AMLUB4L

 
型番
AMLUB4L
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

15,899円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

基本情報

仕様 4L入り

潤滑剤スーパールブの型番AMLUB4Lのページです。
型番AMLUB4Lに関する仕様情報を記載しております。

AMLUB4Lで型番確定

潤滑剤スーパールブのレビュー

評価 4.6 平均 4.6 (3件のレビュー) レビューを書く
  • コンプレッサーの保守2019/07/17
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    メーカー指定品。
    割安で購入できる。
    最近では消耗部品を購入するにもシリアルナンバー教えないと売れないとか、オイル交換程度は自分でしたいものです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • コンプレッサーのオイル2017/10/25
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    工具商社に注文したところ
    メーカーよりコンプレッサーの
    購入先、シリアルナンバー、購入時期等
    色々面倒な手続きが必要らしく
    すぐに必要だったので困っていたところ
    こちらで見つかり翌日届いたので
    大変助かりました

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • コンプレッサーに使用2016/05/30
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    指定のオイル使用の為出来るだけ安く・早く入手したく、翌日配達で助かりました。メーカー品なので品質も問題なしです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)