ステンレス鋼製管フランジ 閉止フランジ 全面座 JIS10K SUSF304L

ステンレス鋼製管フランジ 閉止フランジ 全面座 JIS10K  SUSF304L
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

JIS B2220準拠、閉止フランジ全面座(BL FF)。呼び圧10K、材質SUSF304L

PDF

型番

16 の型番候補があります候補を表示

 
型番
SUSF304L-BLFF-10K-10A
SUSF304L-BLFF-10K-15A
SUSF304L-BLFF-10K-20A
SUSF304L-BLFF-10K-25A
SUSF304L-BLFF-10K-32A
SUSF304L-BLFF-10K-40A
SUSF304L-BLFF-10K-50A
SUSF304L-BLFF-10K-65A
SUSF304L-BLFF-10K-80A
SUSF304L-BLFF-10K-90A
SUSF304L-BLFF-10K-100A
SUSF304L-BLFF-10K-125A
SUSF304L-BLFF-10K-150A
SUSF304L-BLFF-10K-200A
SUSF304L-BLFF-10K-250A
SUSF304L-BLFF-10K-300A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び径

-

1個

お見積り

10A

-

1個

お見積り

15A

-

1個

お見積り

20A

-

1個

お見積り

25A

-

1個

お見積り

32A

-

1個

お見積り

40A

-

1個

お見積り

50A

-

1個

お見積り

65A

-

1個

お見積り

80A

-

1個

お見積り

90A

-

1個

お見積り

100A

-

1個

お見積り

125A

-

1個

お見積り

150A

-

1個

お見積り

200A

-

1個

お見積り

250A

-

1個

お見積り

300A

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 溶接式フランジ フランジ規格 JIS規格フランジ フランジ種類 閉止(BL)
フランジガスケット座形状 全面座(FF) 材質 SUSF304L 呼び圧力 10K
表面処理 なし

ステンレス鋼製管フランジ 閉止フランジ 全面座 JIS10K SUSF304Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)