双輪キャスターNA100KN

双輪キャスターNA100KN
  • 数量スライド割引
通常単価:
5,287円~
通常出荷日:
5日目

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。

PDF

型番
NA100KN12
NA100KN12S
NA100KN16
NA100KN16S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストッパ ねじ径 Nd

5,287円

1個あり

5日目

ストッパーなし[M12] M12X1.75

5,854円

1個あり

5日目

回転ストッパ付[M12] M12X1.75

5,287円

1個あり

5日目

ストッパーなし[M16] M16X2.0

5,854円

1個あり

5日目

回転ストッパ付[M16] M16X2.0

Loading...

  1. 1

基本情報

キャスタタイプ ねじ込み式 / 双輪 取付け高さ H(mm) 113 特性 ベアリング入りキャスター
荷重範囲(daN) 80.01~140.00 許容荷重(有効荷重)(daN) 98 車輪材質 エラストマー
車輪特性 耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性 金具材質 スチール 車輪径 D(φ) 100
車輪幅 W(mm) 66 取付部形状 ねじ固定式

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)