オイルレスコンプレッサ

オイルレスコンプレッサ
通常単価:
38,977
通常出荷日:
3日目

オイルが混ざらずクリーンなエアを供給、メンテナンスも簡単

【特長】
・クリーンなエアで快適作業。
・オイルレスだからメンテナンスも簡単。
・各種エアツールへのエアの供給に


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

OLV-1530

製品仕様

定格電圧AC100V
定格周波数50Hz60Hz
定格消費電流13.5A11.0A
無負荷回転数1,450min-11,720min-1
電動機出力0.95kW1.12kW
定格時間※15分
空気吐出流量108L/min121L/min
タンク容量30L
吐出口径R1/4 エアコック
サイズ約L600×W365×H650mm
質量約31kg

※定格時間:モータの連続運転時間を表す

商品特長詳細

付属品
・スパイラルエアホース(5m)
・エアダスタ
・パイプシール(シールテープ)
・ワンタッチカプラソケット

型番
OLV-1530
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
冷却方式 吐出口径

38,977円

1個

3日目

空冷式R1/4

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir 画像

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir

アネスト岩田

静音、低振動で快適な作業空間を実現するコンパクト設計のオイルフリースクロールコンプレッサ。
【特長】
・信頼のブランドとして、油分を嫌うさまざまな用途に、より安心な高品質エアーを提供。
・ドイツの国際的認証機関T?V(テュフ)よりClass 0(ISO8573-1:2010[-:-:0])の認証を取得。
・オイルフリーで、吐出空気もドレンもクリーン。
・トルク変動の少ない圧縮機構とオイルフリーならではのシンプルなセット構成で、高い耐久性を実現。

オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ 画像

オイルフリースクロールコンプレッサ ThinkAir SLPシリーズ

アネスト岩田

2~8台の圧縮機及びモータを搭載したオイルフリースクロールコンプレッサー。
【特長】
・使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転するマルチステージ制御を採用。
・ドイツの国際的認証機関であるT?V(テュフ)よりClass 0(ISO8573-1:2010[-:-:0])の認証を取得。
・オイルフリーを極めた信頼のブランドとして、油分を嫌うさまざまな用途に、より安心な高品質エアを提供。
・スクロールならではの静音、低振動で、快適な作業空間が生まれる。無駄な

静音オイルレスエアコンプレッサ 画像

静音オイルレスエアコンプレッサ

パオック

作動音が静かな静音タイプ!

【特長】
・作業音が静かな静音タイプ。
・オイルが混ざらずクリーンなエアを供給、メンテナンスも簡単なオイルレス仕様。
・選べる大容量タンク 25L~39Lまで


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

基本情報

種類 汎用コンプレッサー 最高圧力(MPa) 0.8 コンプレッサー 吐出空気量(L/min) 100~200未満
電動機定格出力(kW{PS}) 0.95/1.12{1.3/1.5} 電動機定格出力馬力範囲(PS) 1~2未満 潤滑方式 無給油式
駆動源(定格電圧) 100V 駆動源(種類) AC ドライヤ 非搭載
圧縮方式 レシプロ 流量(50Hz時)(L/min) 108 タンク容量(L) 30
定格消費電力(50Hz/60Hz)(W) 825/790

オイルレスコンプレッサの型番OLV-1530のページです。
型番OLV-1530に関する仕様情報を記載しております。

OLV-1530で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)