• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

窒素ガス発生装置 コンプレッサ別置型(分離膜方式)

窒素ガス発生装置 コンプレッサ別置型(分離膜方式)
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

原料費ゼロの大気から窒素ガスを簡単に抽出する窒素ガス発生装置。
【特長】
・窒素ガス料金を大幅にコストダウン可能。
・ボンベ交換不要。
・窒素ガスが手軽に自給可能。
・オイルフリースクロールコンプレッサの採用により、低騒音化と、大幅な省スペース化を実現。
・カラータッチパネルを採用し、稼動状況や定期メンテナンス警報など、様々な情報を表示。
・運転管理・アラーム履歴もひと目で確認。万がーのトラブルの時も適切なー次対応が可能。
【用途】
・食品・包装・樹脂・熱処理等さまざまな業種に最適。

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

窒素ガス発生装置 分離膜式シリーズ

窒素ガス料金を大幅にコストダウン!

窒素ガス料金を大幅にコストダウン!

商品仕様

形式純度%吐出圧力 MPa
TypeLTypeM
9799
発生量NL/min
NM-0721100.7
NM-157035

NM-07 窒素ガス発生装置仕様

形式
項目NM-07
窒素純度vol%97%99%99.90%
窒素発生量NL/min21104
吐出圧力Mpa0.7
電源V単相 AC100V ( 50Hz/60Hz兼用)
消費電力w200
運転方式圧力開閉器制御
窒素ガス出口Rc 1 /4
環境周囲温度℃5~35
環境周囲湿度%RH10~85
ヒータ
装備品フィルタ・減圧弁
外形寸法(全幅×奥行×全高)mm160×500×700
概略質量kg35
吸込み条件
空気量 L/min75 L/min 以上
気体温度範囲 ℃0~40
気体圧力範囲 MPa0. 95 MPa以上
対応気体ドライオイルフリーエアー
  • 純度はN2(窒素)+Ar(アルゴン)の値。
  • 発生量は装置が湿度20℃、湿度60%RHの環境条件下にありフィルターが目詰まりしていない状態で0℃、大気圧に換算した値。
  • 寸法はパッケージ外周寸法。突起物は含まない。

NM-15 窒素ガス発生装置仕様

形式
項目NM-15
窒素純度vol %97%99%99.90%
窒素発生量NL/min703512
吐出圧力MPa0.7
電源V単相 AC 200V (50Hz/60Hz兼用)
消費電力W400
運転方式圧力開閉器制御
窒素ガス出口Rc 3/8
環境周囲温度℃5~35
環境周囲湿度%RH10 ~85
制御圧力MPa0.75~0.85
ヒータ
装備品フィルタ•減圧弁
外形寸法(全幅×奥行×全高) mm560 ×545 ×1370
概略質量kg60
吸込み条件空気量 L/min235L/min 以上
気体温度範囲 ℃0~4 0
気体圧力範囲 Mpa0.95MPa以上
対応気体ドライオイルフリーエアー
  • 純度はN2(窒素)+Ar(アルゴン)の値。
  • 発生量は装置が湿度20℃、湿度60%RHの環境条件下にありフィルターが目詰まりしていない状態で0℃、大気圧に換算した値。
  • 寸法はパッケージ外周寸法。突起物は含まない。
空気タンク SATシリーズ

空気タンク SATシリーズ

[窒素ガス発生装置 コンプレッサ別置型分離膜方式」をご使用のお客様向けバッファタンクです。

型番
NM-07L
NM-07M
NM-15L
NM-15M
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 純度
(%)
電源電圧
(V)
窒素ガス発生量
(NL/min)

-

1個

お見積り

L97単相AC10021

-

1個

お見積り

M99単相AC10010

-

1個

お見積り

L97単相AC20070

-

1個

お見積り

M99単相AC20035

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

窒素ガス発生装置 コンプレッサ別置型(PSA方式) 画像

窒素ガス発生装置 コンプレッサ別置型(PSA方式)

アネスト岩田

「窒素ガス発生装置 コンプレッサ別置型 分離膜方式」よりも高純度な窒素を発生させることが可能な、高スペックタイプ。

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir 画像

オイルフリースクロールコンプレッサ SmartAir

アネスト岩田

窒素ガス発生装置 コンプレッサ別置型分離膜方式に必要な原料空気を作るためのコンプレッサです。低騒音、低振動で、室内設置に最適。

レシプロオイルコンプレッサ パッケージタイプ CLPシリーズ 画像

レシプロオイルコンプレッサ パッケージタイプ CLPシリーズ

アネスト岩田

窒素ガス発生装置 コンプレッサ別置型分離膜方式に必要な原料空気を作るためのコンプレッサ。安価で手軽に原料空気を供給したいお客様に最適。

基本情報

窒素ガス吐出圧力(MPa) 0.70

窒素ガス発生装置 コンプレッサ別置型(分離膜方式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)