• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

窒素ガス発生装置 コンプレッサ内蔵型(PSA方式)

窒素ガス発生装置 コンプレッサ内蔵型(PSA方式)
通常単価:
9,750,830
通常出荷日:
お見積り

窒素ガス料金の大幅なコストダウンに有効な窒素ガス発生装置。
【特長】
・ボンベ交換不要で窒素ガスが手軽に自給可能。
・原料費ゼロの大気から窒素ガスを簡単に抽出。窒素ガス使用料金の大幅なコストダウンを実現。
・マイコン制御で管理の手間を大幅に軽減。
・オイルフリースクロールコンプレッサ内蔵により、低騒音・低振動・省スペース化を実現。
【用途】
・食品・包装・樹脂・熱処理等さまざまな業種に最適。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NP-110M

窒素ガス発生装置 コンプレッサ内臓PSAシリーズ

窒素ガス料金を大幅にコストダウン!

窒素ガス料金を大幅にコストダウン!

  • ムダを大幅に削減。窒素ガスが手軽に自給可能。
  • オイルフリースクロールコンプレッサの採用により、低騒音化と、大幅な省スペース化を実現。
  • カラータッチパネルを採用することにより、稼動状況や定期メンテナンス警報など、様々な情報を表示。

仕様

形式内蔵
コンプ
レッサ
出力kW
窒素ガス発生量Nm3/h窒素ガス吐出圧力MPa
2N
タイプ
3N
タイプ
4N
タイプ
5N
タイプ
2N
タイプ
3N
タイプ
4N
タイプ
5N
タイプ
純度%
99%99.9%99.99%99.999%99%99.9%99.99%99.999%
NP-55CF5.913.09.36.0-0.500.55-
NP-75CF7.416.511.58.0-0.500.55-
NP-110CF11.126.018.012.0-0.500.55-
NP-150CF14.834.024.015.5-0.50.55-
型番
NP-110M
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9,750,830円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

窒素ガス発生装置 コンプレッサ別置型(PSA方式) 画像

窒素ガス発生装置 コンプレッサ別置型(PSA方式)

アネスト岩田

「窒素ガス発生装置 コンプレッサ内臓型PSA方式」と違い、別途設置してあるコンプレッサからエアー供給を受けて稼働させる場合に使用します。コンプレッサを既に導入されているお客様向け。

空気タンク SATシリーズ 画像

空気タンク SATシリーズ

アネスト岩田

[窒素ガス発生装置 コンプレッサ内臓型PSA方式」をご使用のお客様向けバッファタンクです。

基本情報

商品タイプ M 純度(%) 99 電源電圧(V) 三相AC200(50/60Hz)
窒素ガス発生量(N㎥/h) 26.0 窒素ガス吐出圧力(MPa) 0.50

窒素ガス発生装置 コンプレッサ内蔵型(PSA方式)の型番NP-110Mのページです。
型番NP-110Mに関する仕様情報を記載しております。

NP-110Mで型番確定

窒素ガス発生装置 コンプレッサ内蔵型(PSA方式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)