(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクリューコンプレッサ Exact Air LRVシリーズ

スクリューコンプレッサ Exact Air LRVシリーズ
通常単価(税別):
-
通常出荷日:
お見積り

的確にニーズにこたえるチカラ。
【特長】
・効率を追求したツインスクリューを圧縮機本体に搭載。
・低騒音を実現。
・らくらくメンテナンス。
・操作性を追求したモニタ。
・外部入出力端子標準装備。
・先進の圧縮機診断システムを採用。
・インバータ制御もラインアップ。さらに省エネ効果あらゆる負荷状況下において、消費空気量に合ったムダのない回転で消費電力を削減使用状況に合った最適な空気量を提供します。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!(03-5805-7404:コンプレッサ選定相談窓口まで)


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LRV-150

外形図

LRV-150, LRV-220

スクリューコンプレッサ Exact Air LRVシリーズ LRV-150,LRV-220 外形図

 

LRV-150D

スクリューコンプレッサ Exact Air LRVシリーズ LRV-150D 外形図

 

LRV-220D

スクリューコンプレッサ Exact Air LRVシリーズ LRV-220D 外形図

 

製品仕様

型番電動機
定格出力
kW{PS}
最高
吐出し
圧力
MPa
吐出し
空気量
m3/min
吐出し
空気温度
ドライヤ空気
取出口
外形寸法
(W×D×H)
mm
質量
(含潤滑油)
kg
騒音値
(正面1.5m)
dB(A)
冷媒
充填量
g
消費電力
(50/60Hz)
kW
ドライヤ無LRV-15015{20}0.72.6(0.4MPa時2.9)吸込空気
温度+15
-RC11,250×750×1,60056059
LRV-22022{30}3.7(0.4MPa時4.1)吸込空気
温度+20
62060
LRV-37037{50}6.7(0.4MPa時7.4)Rc1 1/21,800×900×1,6001,10061
ドライヤ付LRV-150D15{20}2.6(0.4MPa時2.9)吸込空気
温度+6
R410A
550g
0.72/0.81,0.83RC11,600×750×1,60067559
LRV-220D22{30}3.7(0.4MPa時4.1)吸込空気
温度+12
R410A
900g
1.33/1.59,1.6073560
LRV-370D37{50}6.7(0.4MPa時7.4)吸込空気
温度+15
R410A
1,100g
1.35/1.65,1.65Rc1 1/22,200×900×1,6001,27561

電圧:三相 AC200V・50Hz/200V・60Hz/220V・60Hz
運転制御方式:インバータ制御方式(回転数制御方式+ロード・アンロード制御+背圧低下+自動発停)
駆動方式:ギア直結(15/22kW機)/カップリング直結ギア・増速(37kW)

※1:本機は50Hz、60Hz仕様兼用。ただし、220Vは60Hzのみ。
※2:吐出し空気量は、吐出し圧力0.65MPa時の最高回転速度において吐出す空気量を吸込み状態に換算した値。なお、吐出し圧力が目標圧力を超えると、回転制御により空気量は減少する。
※3:騒音値は、無響音室において正面1.5m、高さ1.0m、吐出圧力0.65MPa全負荷で測定した代表値。
※4:メインモータは定格出力に対して10%の裕度(サービス・ファクタ)を有する。

  • IP55・IP54は、JIS規格(C4034-5)に基づく防塵・防水に対しての保護等級を示す。
  • 出口空気露点は周囲温度30℃、相対湿度70℃各吐出し圧力時の値で12℃以下。
  • 外形寸法は、パッケージ外周寸法。バルブなどの突起物は含まない。
  • 別途空気タンクが必要。15kW/400L、22・30kW/600L、37kW/1000L以上のものを選定してください。
  • ドライヤー一体型の吐出し空気量はドレン析出時には約3%減少する。
型番

LRV-150

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
冷却方式

-

1個

お見積り

空冷

Loading...

  1. 1
 

基本情報

種類 パッケージタイプ 最高制御圧力(MPa) 0.7 吐出し空気量(L/min) 1000~5000未満
電動機定格出力(kW{PS}) 15{20} 電動機定格出力馬力範囲(PS) 20~30未満 潤滑方式 オイルタイプ
駆動源(定格電圧) 200・50/200・60/220・60 駆動源(種類) 三相AC 騒音値(dB) 59
ドライヤ ドライヤ無し 圧縮段数 2段圧縮 運転制御方式 インバータ
圧縮方式 スクリュー 吐出空気量詳細 (㎥/min) 2.6 発注コード 496-4721

スクリューコンプレッサ Exact Air LRVシリーズの型番LRV-150のページです。
型番LRV-150に関する仕様情報を記載しております。

LRV-150で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

スクリューコンプレッサ Exact Air LRVシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)