(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクリューコンプレッサ Exact Air LRLシリーズ

スクリューコンプレッサ Exact Air LRLシリーズ
通常単価(税別):
-
通常出荷日:
お見積り

的確にニーズにこたえるチカラ。
【特長】
・効率を追求したツインスクリューを圧縮機本体に搭載。
・低騒音を実現。
・らくらくメンテナンス。
・操作性を追求したモニタ。
・外部入出力端子標準装備。
・先進の圧縮機診断システムを採用。
・ファインデュアル制御で省エネ運転。
・インバータ制御もラインアップ。さらに省エネ効果あらゆる負荷状況下において、消費空気量に合ったムダのない回転で消費電力を削減使用状況に合った最適な空気量を提供します。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!(03-5805-7404:コンプレッサ選定相談窓口まで)


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

PDF

外形図

LRL-150/2201

スクリューコンプレッサ Exact Air LRLシリーズ LRL-150_2201 外形図

 

LRL-150D/2201D

スクリューコンプレッサ Exact Air LRLシリーズ LRL-150D_2201D 外形図

 

規格表

型番電動機
定格出力
kW{PS}
最高
吐出し
圧力
MPa
吐出し
空気量
m3/min
吐出し
空気温度
ドライヤ空気
取出口
外形寸法
(W×D×H)
mm
質量
(含潤滑油)
kg
騒音値
(正面1.5m)
dB(A)
冷媒
充填量
g
消費電力
(50/60Hz)
kW
ドライヤ無LRL-150
<LRL-1501>
15{20}0.7
<1.0>
2.6
<2.0>
吸込空気
温度+15
-RC11250×750×140051059
LRL-22022{30}3.7
<3.2>
吸込空気
温度+20
57560
LRL-370
<LRL-3701>
37{50}6.7
<5.6>
Rc1 1/21800×900×1600105561
ドライヤ付LRL-150D
<LRL-1501D>
15{20}2.6
<2.0>
吸込空気
温度+6
R410A
550g
0.72/0.81,0.83RC11600×750×140060559
LRL-220D
<LRL-2201D>
22{30}3.7
<3.2>
吸込空気
温度+12
R410A
900g
1.33/1.59,1.6068560
LRL-370D
<LRL-3701D>
37{50}6.7
<5.6>
吸込空気
温度+15
R410A
1100g
1.35/1.65,1.65Rc1 1/22200×900×1600123061
  • 電圧:三相 AC200V・50Hz/200V・60Hz/220V・60Hz
  • 運転制御方式:ファインデュアルコントロール式
  • 駆動方式:ギア直結 (15/22kW機)/カップリング直結/ギア増速(37kW)

※1:本機は50Hz と60Hz で仕様が異なるため、周波数の異なる地区では使用できない。なお、60Hz 仕様は定格電圧200V、220V 兼用。
※2:吐出し空気量は、吐出し圧力0.7MPa 時に吐出す空気量を吸込み状態に換算した値。
※3:騒音値は、無響音室において正面1.5m、高さ1.0m 吐出圧力0.7MPa 全負荷で測定した代表値。
※4:メインモータは定格出力に対して15・22kW は10%、37kW は20%の裕度(サービス・ファクタ)を有す。

型番

LRL-1501M5

LRL-1501M6

LRL-150M5

LRL-150M6

LRL-2201DM5

LRL-2201M5

LRL-3701DM6

LRL-3701M5

LRL-3701M6

LRL-370M5

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最高制御圧力
(MPa)
吐出し空気量
(L/min)
電動機定格出力
(kW{PS})
電動機定格出力馬力範囲
(PS)
駆動源(定格電圧) 駆動源(種類) 騒音値
(dB)
ドライヤ 冷却方式 周波数
(Hz)
吐出空気量詳細 (㎥/min)

-

1個

お見積り

1 1000~5000未満 15{20} 20~30未満 200V [三相] 三相AC 59 ドライヤ無し 空冷 50 2.0

-

1個

お見積り

1 1000~5000未満 15{20} 20~30未満 [200/220V] 200/220V [三相] 三相AC 59 ドライヤ無し 空冷 60 2.0

-

1個

お見積り

0.7 1000~5000未満 15{20} 20~30未満 200V [三相] 三相 59 ドライヤ無し 空冷 50 2.6

-

1個

お見積り

0.7 1000~5000未満 15{20} 20~30未満 [200/220V] 200/220V [三相] 三相 59 ドライヤ無し 空冷 60 2.6

-

1個

お見積り

1 1000~5000未満 22{30} 30~50未満 200V [三相] 三相AC 60 ドライヤ付 空冷 50 3.2

-

1個

お見積り

1 1000~5000未満 22{30} 30~50未満 200V [三相] 三相AC 60 ドライヤ無し 空冷 50 3.2

-

1個

お見積り

1 5000~10000未満 37{50} 50以上 [200/220V] 200/220V [三相] 三相AC 61 ドライヤ付 空冷 60 5.6

-

1個

お見積り

1 5000~10000未満 37{50} 50以上 200V [三相] 三相AC 61 ドライヤ無し 空冷 50 5.6

-

1個

お見積り

1 5000~10000未満 37{50} 50以上 [200/220V] 200/220V [三相] 三相AC 61 ドライヤ無し 空冷 60 5.6

-

1個

お見積り

0.7 5000~10000未満 37{50} 50以上 200V [三相] 三相 61 ドライヤ無し 空冷 50 6.7

Loading...

  1. 1
 

基本情報

種類 パッケージタイプ 潤滑方式 オイルタイプ 圧縮段数 2段圧縮
運転制御方式 ファインデュアル 圧縮方式 スクリュー

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

スクリューコンプレッサ Exact Air LRLシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)