• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

オイルフリークローコンプレッサ Absolute Air FRLシリーズ

オイルフリークローコンプレッサ Absolute Air FRLシリーズ
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

高品質なエアーと耐久性を実現。究極のカタチです。
【特長】
・圧縮機本体にクロータイプを搭載。
・連続運転に耐えられる高耐久性。
・2段圧縮機を採用。
・操作しやすいタッチパネルを標準装備。
・オイルミストキャッチャを標準装備。
・先進の圧縮機診断システムを採用。
・ファインデュアル制御で省エネ運転。
・ドイツの国際的認証機関であるTÜV(テュフ)より"Class 0(ISO8573-1:2010[-:-:0])"の認証を取得。オイルフリーを極めた信頼のブランドとして、油分を嫌うさまざまな用途に、より安心な高品質エアーをご提供できます。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!(03-5805-7404:コンプレッサ選定相談窓口まで)


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

PDF

 
型番
FRL-220M5
FRL-220M6
FRL-370M5
FRL-370M6
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
吐出し空気量
(L/min)
電動機定格出力
(kW{PS})
電動機定格出力馬力範囲
(PS)
駆動源(定格電圧) 騒音値
(dB)
冷却方式 周波数
(Hz)
吐出空気量詳細 (㎥/min)

-

1個

お見積り

1000~5000未満22{30}30~50未満200V65空冷503.7

-

1個

お見積り

1000~5000未満22{30}30~50未満[200/220V] 200/220V65空冷603.7

-

1個

お見積り

5000~10000未満37{50}50以上200V68空冷505.6

-

1個

お見積り

5000~10000未満37{50}50以上[200/220V] 200/220V68空冷605.6

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 パッケージタイプ 最高制御圧力(MPa) 0.7 潤滑方式 オイルフリー
駆動源(種類) 三相AC ドライヤ ドライヤ無し 圧縮段数 2段圧縮
運転制御方式 ファインデュアル 圧縮方式 クロー

オイルフリークローコンプレッサ Absolute Air FRLシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)